(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes en voladizo: piloto, extremo roscado, medidas en pulgadas

Ejes en voladizo: piloto, extremo roscado, medidas en pulgadas
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Bailarinas con hombro
· Método de retención del rodamiento: aplicable (Roscado interno)
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-FXCBAcero 1045(Óxido negro)-
U-PFXCBAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SFXCBAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Ejes en voladizo: pulgadas, ejes piloto, extremo roscado: imagen relacionada
Ejes en voladizo: pulgadas, ejes piloto, extremo roscado: imagen relacionada

Modificaciones

Cantilever Shafts - Inch, Piloted Shafts, Tapped End:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FXCB0.25-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.375/0.001]-TA6
U-FXCB0.38-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.375/0.001]-TA[6,​8]
U-FXCB0.50-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.563/0.001]-TA[0.25,​8,​10]
U-FXCB0.63-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.563/0.001]-TA[0.25,​0.31,​10]
U-FXCB0.75-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.75/0.001]-TA[0.25,​0.31,​0.38]
U-FXCB1.00-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.75/0.001]-TA[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-PFXCB0.25-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.375/0.001]-TA6
U-PFXCB0.38-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.375/0.001]-TA[6,​8]
U-PFXCB0.50-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.563/0.001]-TA[0.25,​8,​10]
U-PFXCB0.63-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.563/0.001]-TA[0.25,​0.31,​10]
U-PFXCB0.75-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.75/0.001]-TA[0.25,​0.31,​0.38]
U-PFXCB1.00-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.75/0.001]-TA[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-SFXCB0.25-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.375/0.001]-TA6
U-SFXCB0.38-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.375/0.001]-TA[6,​8]
U-SFXCB0.50-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.563/0.001]-TA[0.25,​8,​10]
U-SFXCB0.63-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.563/0.001]-TA[0.25,​0.31,​10]
U-SFXCB0.75-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.75/0.001]-TA[0.25,​0.31,​0.38]
U-SFXCB1.00-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.75/0.001]-TA[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial Longitud [F]
(pulgada)
Longitud [G]
(pulgada)
Longitud del hombro [Y]
(pulgada)
Tamaño del grifo [TA]
(Gritar)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4-Pavonado0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.3750.125 ~ 2.256
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8-Pavonado0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.3750.125 ~ 2.256 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2-Pavonado0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.5630.125 ~ 2.250.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8-Pavonado0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.5630.125 ~ 2.250.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4-Pavonado0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.750.156 ~ 2.8750.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-Pavonado0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.750.156 ~ 2.8750.31 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4-Niquelado sin electrodos0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.3750.125 ~ 2.256
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8-Niquelado sin electrodos0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.3750.125 ~ 2.256 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2-Niquelado sin electrodos0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.5630.125 ~ 2.250.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8-Niquelado sin electrodos0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.5630.125 ~ 2.250.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4-Niquelado sin electrodos0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.750.156 ~ 2.8750.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-Niquelado sin electrodos0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.750.156 ~ 2.8750.31 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.3750.125 ~ 2.256
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.3750.125 ~ 2.256 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.5630.125 ~ 2.250.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.5630.125 ~ 2.250.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.750.156 ~ 2.8750.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.750.156 ~ 2.8750.31 ~ 0.63

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de retención del eje Montaje de la tuerca Método de retención de rodamientos Tornillo (roscado) Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro 2 pisos con hombro