(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Método de retención del rodamiento: Tuerca (Roscado)
· Método de retención del eje: Montaje con brida
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-FXFC | Acero 1045 | (Óxido negro) | - |
U-PFXFC | Acero 1045 | Niquelado electrolítico | - |
U-SFXFC | Acero inoxidable 304 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-FXFC0.25-Y[0.375-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-T[0.25,8,10] |
U-FXFC0.38-Y[0.438-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-T[0.25,0.31,0.38] |
U-FXFC0.50-Y[0.438-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-T[0.25,0.31,0.38,0.5] |
U-FXFC0.63-Y[0.531-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-T[0.31,0.38,0.5,0.63] |
U-FXFC0.75-Y[0.531-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-T[0.38,0.5,0.63,0.75] |
U-FXFC1.00-Y[0.656-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-T[0.5,0.63,0.75,1] |
U-PFXFC0.25-Y[0.375-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-T[0.25,8,10] |
U-PFXFC0.38-Y[0.438-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-T[0.25,0.31,0.38] |
U-PFXFC0.50-Y[0.438-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-T[0.25,0.31,0.38,0.5] |
U-PFXFC0.63-Y[0.531-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-T[0.31,0.38,0.5,0.63] |
U-PFXFC0.75-Y[0.531-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-T[0.38,0.5,0.63,0.75] |
U-PFXFC1.00-Y[0.656-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-T[0.5,0.63,0.75,1] |
U-SFXFC0.25-Y[0.375-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-T[0.25,8,10] |
U-SFXFC0.38-Y[0.438-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-T[0.25,0.31,0.38] |
U-SFXFC0.50-Y[0.438-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-T[0.25,0.31,0.38,0.5] |
U-SFXFC0.63-Y[0.531-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-T[0.31,0.38,0.5,0.63] |
U-SFXFC0.75-Y[0.531-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-T[0.38,0.5,0.63,0.75] |
U-SFXFC1.00-Y[0.656-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-T[0.5,0.63,0.75,1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de retención del eje | Montaje de brida | Método de retención de rodamientos | Tuerca (Roscada) | Tratamiento térmico | No endurecido |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente