(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ejes en voladizo: bridas, ranura del anillo de retención, medidas en pulgadas

Ejes en voladizo: bridas, ranura del anillo de retención, medidas en pulgadas
  • Menor Tiempo de Envío

· Método de retención del rodamiento: Anillo de retención
· Método de retención del eje: Montaje con brida
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-FXFAAcero 1045(Óxido negro)-
U-PFXFAAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SFXFAAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Ejes en voladizo: pulgadas, ejes con bridas, ranura de anillo de retención: imagen relacionada
Ejes en voladizo: pulgadas, ejes con bridas, ranura de anillo de retención: imagen relacionada

Modificaciones

Cantilever Shafts - Inch, Flanged Shafts, Retaining Ring Groove:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FXFA0.25-Y[0.375-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]
U-FXFA0.38-Y[0.438-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]
U-FXFA0.50-Y[0.438-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]
U-FXFA0.63-Y[0.531-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]
U-FXFA0.75-Y[0.531-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]
U-FXFA1.00-Y[0.656-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]
U-PFXFA0.25-Y[0.375-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]
U-PFXFA0.38-Y[0.438-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]
U-PFXFA0.50-Y[0.438-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]
U-PFXFA0.63-Y[0.531-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]
U-PFXFA0.75-Y[0.531-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]
U-PFXFA1.00-Y[0.656-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]
U-SFXFA0.25-Y[0.375-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]
U-SFXFA0.38-Y[0.438-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]
U-SFXFA0.50-Y[0.438-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]
U-SFXFA0.63-Y[0.531-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]
U-SFXFA0.75-Y[0.531-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]
U-SFXFA1.00-Y[0.656-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial Longitud [F]
(pulgada)
Longitud [Y]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4-Pavonado0.25 ~ 3.8750.375 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8-Pavonado0.25 ~ 3.8750.438 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2-Pavonado0.25 ~ 3.8750.438 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8-Pavonado0.375 ~ 5.750.531 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4-Pavonado0.375 ~ 5.750.531 ~ 2.875
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-Pavonado0.375 ~ 5.750.656 ~ 2.875
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4-Niquelado sin electrodos0.25 ~ 3.8750.375 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8-Niquelado sin electrodos0.25 ~ 3.8750.438 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2-Niquelado sin electrodos0.25 ~ 3.8750.438 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8-Niquelado sin electrodos0.375 ~ 5.750.531 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4-Niquelado sin electrodos0.375 ~ 5.750.531 ~ 2.875
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-Niquelado sin electrodos0.375 ~ 5.750.656 ~ 2.875
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 3.8750.375 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 3.8750.438 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 3.8750.438 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 5.750.531 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 5.750.531 ~ 2.875
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 5.750.656 ~ 2.875

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de retención del eje Montaje de brida Método de retención de rodamientos Anillo de retención Tratamiento térmico No endurecido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm