(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del hombro: 2 Bailarinas con hombro
· Método de retención del rodamiento: Tuerca (Roscado)
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-FXAC | Acero 1045 | (Óxido negro) | - |
U-PFXAC | Acero 1045 | Niquelado electrolítico | - |
U-SFXAC | Acero inoxidable 304 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-FXAC0.13-Y[0.125-1.125/0.001]-F[0.156-1.938/0.001]-TA5 |
U-FXAC0.19-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[5,6,8,10] |
U-FXAC0.25-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[0.25,8,10] |
U-FXAC0.38-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[0.25,0.31,0.38] |
U-FXAC0.50-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[0.25,0.31,0.38,0.5] |
U-FXAC0.63-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.31,0.38,0.5,0.63] |
U-FXAC0.75-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.38,0.5,0.63,0.75] |
U-FXAC1.00-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.5,0.63,0.75,1] |
U-PFXAC0.13-Y[0.125-1.125/0.001]-F[0.156-1.938/0.001]-TA5 |
U-PFXAC0.19-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[5,6,8,10] |
U-PFXAC0.25-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[0.25,8,10] |
U-PFXAC0.38-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[0.25,0.31,0.38] |
U-PFXAC0.50-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[0.25,0.31,0.38,0.5] |
U-PFXAC0.63-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.31,0.38,0.5,0.63] |
U-PFXAC0.75-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.38,0.5,0.63,0.75] |
U-PFXAC1.00-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.5,0.63,0.75,1] |
U-SFXAC0.13-Y[0.125-1.125/0.001]-F[0.156-1.938/0.001]-TA5 |
U-SFXAC0.19-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[5,6,8,10] |
U-SFXAC0.25-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[0.25,8,10] |
U-SFXAC0.38-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[0.25,0.31,0.38] |
U-SFXAC0.50-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[0.25,0.31,0.38,0.5] |
U-SFXAC0.63-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.31,0.38,0.5,0.63] |
U-SFXAC0.75-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.38,0.5,0.63,0.75] |
U-SFXAC1.00-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.5,0.63,0.75,1] |
Cargando…
Método de retención del eje | Montaje de la tuerca | Método de retención de rodamientos | Tuerca (Roscada) | Tratamiento térmico | No endurecido |
---|---|---|---|---|---|
Forma del hombro | 2 pisos con hombro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente