(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del hombro: 2 Bailarinas con hombro
· Método de retención del rodamiento: aplicable (Roscado interno)
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Material | Dureza | Tratamiento de superficies |
---|---|---|---|
U-FXAB | Acero 1045 | (Óxido negro) | - |
U-PFXAB | Acero 1045 | Niquelado electrolítico | - |
U-SFXAB | Acero inoxidable 304 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-FXAB0.25-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA6 |
U-FXAB0.38-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[6,8] |
U-FXAB0.50-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[0.25,8,10] |
U-FXAB0.63-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.25,0.31,10] |
U-FXAB0.75-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.25,0.31,0.38] |
U-FXAB1.00-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.31,0.38,0.5,0.63] |
U-PFXAB0.25-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA6 |
U-PFXAB0.38-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[6,8] |
U-PFXAB0.50-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[0.25,8,10] |
U-PFXAB0.63-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.25,0.31,10] |
U-PFXAB0.75-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.25,0.31,0.38] |
U-PFXAB1.00-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.31,0.38,0.5,0.63] |
U-SFXAB0.25-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA6 |
U-SFXAB0.38-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[6,8] |
U-SFXAB0.50-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-TA[0.25,8,10] |
U-SFXAB0.63-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.25,0.31,10] |
U-SFXAB0.75-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.25,0.31,0.38] |
U-SFXAB1.00-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-TA[0.31,0.38,0.5,0.63] |
Cargando…
Método de retención del eje | Montaje de la tuerca | Método de retención de rodamientos | Tornillo (roscado) | Tratamiento térmico | No endurecido |
---|---|---|---|---|---|
Forma del hombro | 2 pisos con hombro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente