(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ejes Rotativos - Un extremo escalonado con roscado interno, extremo posterior cuenta con rosca externa y métrica, medidas en pulgadas.

Ejes Rotativos - Un extremo escalonado con roscado interno, extremo posterior cuenta con rosca externa y métrica, medidas en pulgadas.
  • Menor Tiempo de Envío

Los ejes giratorios rectos: un extremo escalonado y roscado, un extremo roscado, métrico, contratuerca están disponibles en acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,38 (3/8) pulg. - 1,5 (1-1/2) pulg.
[Rango de longitud] 0,75 pulg. - 28 pulg. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,01 pulgadas.

La opción métrica está disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFRBCAcero 1045(Óxido negro)-
U-PSFRBCAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SSFRBCAcero inoxidable 304--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFRBCAcero 1045(Óxido negro)-
U-PSFRBCAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SSFRBCAcero inoxidable 304--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFRBCAcero 1045(Óxido negro)-
U-PSFRBCAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SSFRBCAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Ejes rotativos: un extremo escalonado y roscado, un extremo roscado (para tuercas métricas): imagen relacionada
Ejes rotativos: un extremo escalonado y roscado, un extremo roscado (para tuercas métricas): imagen relacionada

Modificaciones

Rotary Shafts - One End Stepped and Tapped, One End Threaded (For Metric Locknuts):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFRBC0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-1.83/0.01]-P[0.26-0.36/0.0001]-T[6,​8,​10]-G[0.09-2.21/0.01]-S[0-0.95/0.01]-UCM[3,​4,​5,​6,​8]
U-PSFRBC0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-1.83/0.01]-P[0.26-0.36/0.0001]-T[6,​8,​10]-G[0.09-2.21/0.01]-S[0-0.95/0.01]-UM[3,​4,​5,​6,​8]
U-PSFRBC0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.31-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]-G[0.09-2.76/0.01]-S[0-1.18/0.01]-UCM[5,​6,​8,​10]
U-PSFRBC0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.31-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]-G[0.09-2.76/0.01]-S[0-1.18/0.01]-UM[5,​6,​8,​10]
U-PSFRBC0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.08/0.01]-P[0.37-0.61/0.0001]-T[0.25,​0.31]-G[0.09-3.31/0.01]-S[0-1.42/0.01]-UCM[5,​6,​8,​10,​12]
U-PSFRBC0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.08/0.01]-P[0.37-0.61/0.0001]-T[0.25,​0.31]-G[0.09-3.31/0.01]-S[0-1.42/0.01]-UM[5,​6,​8,​10,​12]
U-PSFRBC0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.43-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]-G[0.09-4.41/0.01]-S[0-1.89/0.01]-UCM[6,​8,​10,​12,​15]
U-PSFRBC0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.43-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]-G[0.09-4.41/0.01]-S[0-1.89/0.01]-UM[6,​8,​10,​12,​16]
U-PSFRBC1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.56-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]-G[0.13-5.51/0.01]-S[0-2.36/0.01]-UCM[8,​10,​12,​15,​17,​20]
U-PSFRBC1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.56-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]-G[0.13-5.51/0.01]-S[0-2.36/0.01]-UM[8,​10,​12,​16,​20]
U-PSFRBC1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.68-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]-G[0.13-6.61/0.01]-S[0-2.83/0.01]-UCM[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]
U-PSFRBC1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.68-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]-G[0.13-6.61/0.01]-S[0-2.83/0.01]-UM[8,​10,​12,​16,​20,​24]
U-PSFRBC1.50-L[2-28/0.01]-F[0.09-7.45/0.01]-P[0.81-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]-G[0.13-6.61/0.01]-S[0-2.83/0.01]-UCM[12,​15,​17,​20,​25]
U-PSFRBC1.50-L[2-28/0.01]-F[0.09-7.45/0.01]-P[0.81-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]-G[0.13-6.61/0.01]-S[0-2.83/0.01]-UM[12,​16,​20,​24]
U-SFRBC0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-1.83/0.01]-P[0.26-0.36/0.0001]-T[6,​8,​10]-G[0.09-2.21/0.01]-S[0-0.95/0.01]-UCM[3,​4,​5,​6,​8]
U-SFRBC0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-1.83/0.01]-P[0.26-0.36/0.0001]-T[6,​8,​10]-G[0.09-2.21/0.01]-S[0-0.95/0.01]-UM[3,​4,​5,​6,​8]
U-SFRBC0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.31-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]-G[0.09-2.76/0.01]-S[0-1.18/0.01]-UCM[5,​6,​8,​10]
U-SFRBC0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.31-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]-G[0.09-2.76/0.01]-S[0-1.18/0.01]-UM[5,​6,​8,​10]
U-SFRBC0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.08/0.01]-P[0.37-0.61/0.0001]-T[0.25,​0.31]-G[0.09-3.31/0.01]-S[0-1.42/0.01]-UCM[5,​6,​8,​10,​12]
U-SFRBC0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.08/0.01]-P[0.37-0.61/0.0001]-T[0.25,​0.31]-G[0.09-3.31/0.01]-S[0-1.42/0.01]-UM[5,​6,​8,​10,​12]
U-SFRBC0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.43-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]-G[0.09-4.41/0.01]-S[0-1.89/0.01]-UCM[6,​8,​10,​15]
U-SFRBC0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.43-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]-G[0.09-4.41/0.01]-S[0-1.89/0.01]-UM[6,​8,​10,​12,​16]
U-SFRBC1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.56-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]-G[0.13-5.51/0.01]-S[0-2.36/0.01]-UCM[8,​10,​12,​15,​17,​20]
U-SFRBC1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.56-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]-G[0.13-5.51/0.01]-S[0-2.36/0.01]-UM[8,​10,​12,​16,​20]
U-SFRBC1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.68-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]-G[0.13-6.61/0.01]-S[0-2.83/0.01]-UCM[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]
U-SFRBC1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.68-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]-G[0.13-6.61/0.01]-S[0-2.83/0.01]-UM[8,​10,​12,​16,​20,​24]
U-SFRBC1.50-L[2-28/0.01]-F[0.09-7.45/0.01]-P[0.81-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]-G[0.13-6.61/0.01]-S[0-2.83/0.01]-UCM[12,​15,​17,​20,​25]
U-SFRBC1.50-L[2-28/0.01]-F[0.09-7.45/0.01]-P[0.81-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]-G[0.13-6.61/0.01]-S[0-2.83/0.01]-UM[12,​16,​20,​24]
U-SSFRBC0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-1.83/0.01]-P[0.26-0.36/0.0001]-T[6,​8,​10]-G[0.09-2.21/0.01]-S[0-0.95/0.01]-UCM[3,​4,​5,​6,​8]
U-SSFRBC0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-1.83/0.01]-P[0.26-0.36/0.0001]-T[6,​8,​10]-G[0.09-2.21/0.01]-S[0-0.95/0.01]-UM[3,​4,​5,​6,​8]
U-SSFRBC0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.31-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]-G[0.09-2.76/0.01]-S[0-1.18/0.01]-UCM[5,​6,​8,​10]
U-SSFRBC0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.31-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]-G[0.09-2.76/0.01]-S[0-1.18/0.01]-UM[5,​6,​8,​10]
U-SSFRBC0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.08/0.01]-P[0.37-0.61/0.0001]-T[0.25,​0.31]-G[0.09-3.31/0.01]-S[0-1.42/0.01]-UCM[5,​6,​8,​10,​12]
U-SSFRBC0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.08/0.01]-P[0.37-0.61/0.0001]-T[0.25,​0.31]-G[0.09-3.31/0.01]-S[0-1.42/0.01]-UM[5,​6,​8,​10,​12]
U-SSFRBC0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.43-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]-G[0.09-4.41/0.01]-S[0-1.89/0.01]-UCM[6,​8,​10,​12,​15]
U-SSFRBC0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.43-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]-G[0.09-4.41/0.01]-S[0-1.89/0.01]-UM[6,​8,​10,​12,​16]
U-SSFRBC1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.56-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]-G[0.13-5.51/0.01]-S[0-2.36/0.01]-UCM[8,​10,​12,​15,​17,​20]
U-SSFRBC1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.56-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]-G[0.13-5.51/0.01]-S[0-2.36/0.01]-UM[8,​10,​12,​16,​20]
U-SSFRBC1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.68-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]-G[0.13-6.61/0.01]-S[0-2.83/0.01]-UCM[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]
U-SSFRBC1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.68-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]-G[0.13-6.61/0.01]-S[0-2.83/0.01]-UM[8,​10,​12,​16,​20,​24]
U-SSFRBC1.50-L[2-28/0.01]-F[0.09-7.45/0.01]-P[0.81-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]-G[0.13-6.61/0.01]-S[0-2.83/0.01]-UCM[12,​15,​17,​20,​25]
U-SSFRBC1.50-L[2-28/0.01]-F[0.09-7.45/0.01]-P[0.81-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]-G[0.13-6.61/0.01]-S[0-2.83/0.01]-UM[12,​16,​20,​24]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial Longitud L
(pulgada)
Diámetro [P]
(pulgada)
Longitud [F]
(pulgada)
Longitud [G]
(pulgada)
Longitud [S]
(pulgada)
Hilo fino métrico [UCM]
(Gritar)
Hilo métrico [UM]
(Gritar)
Tamaño del grifo [T]
(Gritar)
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 180.26 ~ 0.360.09 ~ 1.830.09 ~ 2.210 ~ 0.953 ~ 8-6 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 180.26 ~ 0.360.09 ~ 1.830.09 ~ 2.210 ~ 0.95-3 ~ 86 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1 ~ 220.31 ~ 0.490.09 ~ 2.450.09 ~ 2.760 ~ 1.185 ~ 10-0.25 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1 ~ 220.31 ~ 0.490.09 ~ 2.450.09 ~ 2.760 ~ 1.18-5 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 240.37 ~ 0.610.09 ~ 3.080.09 ~ 3.310 ~ 1.425 ~ 12-0.25 ~ 0.31
1 Pieza(s)

12 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 240.37 ~ 0.610.09 ~ 3.080.09 ~ 3.310 ~ 1.42-5 ~ 120.25 ~ 0.31
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 280.43 ~ 0.740.09 ~ 3.70.09 ~ 4.410 ~ 1.896 ~ 15-0.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 280.43 ~ 0.740.09 ~ 3.70.09 ~ 4.410 ~ 1.89-6 ~ 160.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

12 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.56 ~ 0.990.09 ~ 4.950.13 ~ 5.510 ~ 2.368 ~ 20-0.38 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.56 ~ 0.990.09 ~ 4.950.13 ~ 5.510 ~ 2.36-8 ~ 200.38 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.68 ~ 1.240.09 ~ 6.20.13 ~ 6.610 ~ 2.838 ~ 25-0.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.68 ~ 1.240.09 ~ 6.20.13 ~ 6.610 ~ 2.83-8 ~ 240.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 ~ 280.81 ~ 1.490.09 ~ 7.450.13 ~ 6.610 ~ 2.8312 ~ 25-0.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 ~ 280.81 ~ 1.490.09 ~ 7.450.13 ~ 6.610 ~ 2.83-12 ~ 240.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 180.26 ~ 0.360.09 ~ 1.830.09 ~ 2.210 ~ 0.953 ~ 8-6 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 180.26 ~ 0.360.09 ~ 1.830.09 ~ 2.210 ~ 0.95-3 ~ 86 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 220.31 ~ 0.490.09 ~ 2.450.09 ~ 2.760 ~ 1.185 ~ 10-0.25 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 220.31 ~ 0.490.09 ~ 2.450.09 ~ 2.760 ~ 1.18-5 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 240.37 ~ 0.610.09 ~ 3.080.09 ~ 3.310 ~ 1.425 ~ 12-0.25 ~ 0.31
1 Pieza(s)

12 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 240.37 ~ 0.610.09 ~ 3.080.09 ~ 3.310 ~ 1.42-5 ~ 120.25 ~ 0.31
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 280.43 ~ 0.740.09 ~ 3.70.09 ~ 4.410 ~ 1.896 ~ 15-0.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 280.43 ~ 0.740.09 ~ 3.70.09 ~ 4.410 ~ 1.89-6 ~ 160.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

12 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.56 ~ 0.990.09 ~ 4.950.13 ~ 5.510 ~ 2.368 ~ 20-0.38 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.56 ~ 0.990.09 ~ 4.950.13 ~ 5.510 ~ 2.36-8 ~ 200.38 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.68 ~ 1.240.09 ~ 6.20.13 ~ 6.610 ~ 2.838 ~ 25-0.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.68 ~ 1.240.09 ~ 6.20.13 ~ 6.610 ~ 2.83-8 ~ 240.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2 ~ 280.81 ~ 1.490.09 ~ 7.450.13 ~ 6.610 ~ 2.8312 ~ 25-0.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2 ~ 280.81 ~ 1.490.09 ~ 7.450.13 ~ 6.610 ~ 2.83-12 ~ 240.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 180.26 ~ 0.360.09 ~ 1.830.09 ~ 2.210 ~ 0.953 ~ 8-6 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 180.26 ~ 0.360.09 ~ 1.830.09 ~ 2.210 ~ 0.95-3 ~ 86 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 220.31 ~ 0.490.09 ~ 2.450.09 ~ 2.760 ~ 1.185 ~ 10-0.25 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 220.31 ~ 0.490.09 ~ 2.450.09 ~ 2.760 ~ 1.18-5 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 240.37 ~ 0.610.09 ~ 3.080.09 ~ 3.310 ~ 1.425 ~ 12-0.25 ~ 0.31
1 Pieza(s)

12 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 240.37 ~ 0.610.09 ~ 3.080.09 ~ 3.310 ~ 1.42-5 ~ 120.25 ~ 0.31
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 280.43 ~ 0.740.09 ~ 3.70.09 ~ 4.410 ~ 1.896 ~ 15-0.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 280.43 ~ 0.740.09 ~ 3.70.09 ~ 4.410 ~ 1.89-6 ~ 160.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

12 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.56 ~ 0.990.09 ~ 4.950.13 ~ 5.510 ~ 2.368 ~ 20-0.38 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.56 ~ 0.990.09 ~ 4.950.13 ~ 5.510 ~ 2.36-8 ~ 200.38 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/4Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.68 ~ 1.240.09 ~ 6.20.13 ~ 6.610 ~ 2.838 ~ 25-0.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/4Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.68 ~ 1.240.09 ~ 6.20.13 ~ 6.610 ~ 2.83-8 ~ 240.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/2Acero inoxidable 304Ninguno2 ~ 280.81 ~ 1.490.09 ~ 7.450.13 ~ 6.610 ~ 2.8312 ~ 25-0.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/2Acero inoxidable 304Ninguno2 ~ 280.81 ~ 1.490.09 ~ 7.450.13 ~ 6.610 ~ 2.83-12 ~ 240.63 ~ 0.75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rotary Shafts - One End Stepped and Tapped, One End Threaded (For Metric Locknuts):Related Image
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico