(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ejes giratorios rectos: un extremo escalonado, ambos extremos roscados, las medidas en pulgadas están disponibles en acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,38 (3/8) pulg. - 1,5 (1-1/2) pulg.
[Rango de longitud] 0,75 pulgadas - 29,75 pulgadas. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,01 pulgadas.
La opción métrica está disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Material | Dureza | Tratamiento de superficies |
---|---|---|---|
U-SFRA | Acero 1045 | (Óxido negro) | - |
U-PSFRA | Acero 1045 | Niquelado electrolítico | - |
U-SSFRA | Acero inoxidable 304 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-PSFRA0.38-L[0.75-19.75/0.01]-F[0.09-1.83/0.01]-P[0.26-0.36/0.0001]-T[6,8,10]-U[6,8,10] |
U-PSFRA0.50-L[1-23.75/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.31-0.49/0.0001]-T[0.25,10]-U[0.25,0.31,10] |
U-PSFRA0.63-L[1.5-25.75/0.01]-F[0.09-3.08/0.01]-P[0.37-0.61/0.0001]-T[0.25,0.31]-U[0.25,0.31,0.38] |
U-PSFRA0.75-L[1.5-29.75/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.43-0.74/0.0001]-T[0.31,0.38]-U[0.31,0.38] |
U-PSFRA1.00-L[1.75-29.75/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.56-0.99/0.0001]-T[0.38,0.5]-U[0.38,0.5,0.63] |
U-PSFRA1.25-L[1.75-29.75/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.68-1.24/0.0001]-T[0.5,0.63]-U[0.5,0.63,0.75] |
U-PSFRA1.50-L[2-29.75/0.01]-F[0.09-7.45/0.01]-P[0.81-1.49/0.0001]-T[0.63,0.75]-U[0.63,0.75] |
U-SFRA0.38-L[0.75-19.75/0.01]-F[0.09-1.83/0.01]-P[0.26-0.36/0.0001]-T[6,8,10]-U[6,8,10] |
U-SFRA0.50-L[1-23.75/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.31-0.49/0.0001]-T[0.25,10]-U[0.25,0.31,10] |
U-SFRA0.63-L[1.5-25.75/0.01]-F[0.09-3.08/0.01]-P[0.37-0.61/0.0001]-T[0.25,0.31]-U[0.25,0.31,0.38] |
U-SFRA0.75-L[1.5-29.75/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.43-0.74/0.0001]-T[0.31,0.38]-U[0.31,0.38] |
U-SFRA1.00-L[1.75-29.75/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.56-0.99/0.0001]-T[0.38,0.5]-U[0.38,0.5,0.63] |
U-SFRA1.25-L[1.75-29.75/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.68-1.24/0.0001]-T[0.5,0.63]-U[0.5,0.63,0.75] |
U-SFRA1.50-L[2-29.75/0.01]-F[0.09-7.45/0.01]-P[0.81-1.49/0.0001]-T[0.63,0.75]-U[0.63,0.75] |
U-SSFRA0.38-L[0.75-19.75/0.01]-F[0.09-1.83/0.01]-P[0.26-0.36/0.0001]-T[6,8,10]-U[6,8,10] |
U-SSFRA0.50-L[1-23.75/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.31-0.49/0.0001]-T[0.25,10]-U[0.25,0.31,10] |
U-SSFRA0.63-L[1.5-25.75/0.01]-F[0.09-3.08/0.01]-P[0.37-0.61/0.0001]-T[0.25,0.31]-U[0.25,0.31,0.38] |
U-SSFRA0.75-L[1.5-29.75/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.43-0.74/0.0001]-T[0.31,0.38]-U[0.31,0.38] |
U-SSFRA1.00-L[1.75-29.75/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.56-0.99/0.0001]-T[0.38,0.5]-U[0.38,0.5,0.63] |
U-SSFRA1.25-L[1.75-29.75/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.68-1.24/0.0001]-T[0.5,0.63]-U[0.5,0.63,0.75] |
U-SSFRA1.50-L[2-29.75/0.01]-F[0.09-7.45/0.01]-P[0.81-1.49/0.0001]-T[0.63,0.75]-U[0.63,0.75] |
Cargando…
Forma básica | Un extremo escalonado | Extremo (izquierdo) | Roscado interno | Extremo (derecho) | Roscado interno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento térmico | No endurecido | Chavetero | Opción de chavetero (alteración) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente