(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ejes giratorios rectos: ambos extremos roscados, métricos, contratuercas disponibles en acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,25 (1/4) pulg. - 1,5 (1-1/2) pulg.
[Rango de longitud] 0,75 pulg. - 28 pulg. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,01 pulgadas.
La opción en pulgadas está disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-SFRMC | Acero 1045 | (Óxido negro) | - |
U-PSFRMC | Acero 1045 | Niquelado electrolítico | - |
U-SSFRMC | Acero inoxidable 304 | - | - |
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-SFRMC | Acero 1045 | (Óxido negro) | - |
U-PSFRMC | Acero 1045 | Niquelado electrolítico | - |
U-SSFRMC | Acero inoxidable 304 | - | - |
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-SFRMC | Acero 1045 | (Óxido negro) | - |
U-PSFRMC | Acero 1045 | Niquelado electrolítico | - |
U-SSFRMC | Acero inoxidable 304 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-PSFRMC0.25-L[0.75-10/0.01]-F[0.09-1.38/0.01]-B[0-0.59/0.01]-TCM[3,4,5] |
U-PSFRMC0.25-L[0.75-10/0.01]-F[0.09-1.38/0.01]-B[0-0.59/0.01]-TM[3,4,5] |
U-PSFRMC0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-2.21/0.01]-B[0-0.95/0.01]-TCM[3,4,5,6,8] |
U-PSFRMC0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-2.21/0.01]-B[0-0.95/0.01]-TM[3,4,5,6,8] |
U-PSFRMC0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.76/0.01]-B[0-1.18/0.01]-TCM[5,6,8,10] |
U-PSFRMC0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.76/0.01]-B[0-1.18/0.01]-TM[5,6,8,10] |
U-PSFRMC0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.31/0.01]-B[0-1.42/0.01]-TCM[5,6,8,10,12] |
U-PSFRMC0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.31/0.01]-B[0-1.42/0.01]-TM[5,6,8,10,12] |
U-PSFRMC0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0-1.89/0.01]-TCM[6,8,10,12,15] |
U-PSFRMC0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0-1.89/0.01]-TM[6,8,10,12,16] |
U-PSFRMC1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-5.51/0.01]-B[0-2.36/0.01]-TCM[8,10,12,15,17,20] |
U-PSFRMC1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-5.51/0.01]-B[0-2.36/0.01]-TM[8,10,12,16,20] |
U-PSFRMC1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-6.61/0.01]-B[0-2.83/0.01]-TCM[8,10,12,15,17,20,25] |
U-PSFRMC1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-6.61/0.01]-B[0-2.83/0.01]-TM[8,10,12,16,20,24] |
U-PSFRMC1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-6.61/0.01]-B[0-2.83/0.01]-TCM[12,15,17,20,25] |
U-PSFRMC1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-6.61/0.01]-B[0-2.83/0.01]-TM[12,16,20,24] |
U-SFRMC0.25-L[0.75-10/0.01]-F[0.09-1.38/0.01]-B[0-0.59/0.01]-TCM[3,4,5] |
U-SFRMC0.25-L[0.75-10/0.01]-F[0.09-1.38/0.01]-B[0-0.59/0.01]-TM[3,4,5] |
U-SFRMC0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-2.21/0.01]-B[0-0.95/0.01]-TCM[3,4,5,6,8] |
U-SFRMC0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-2.21/0.01]-B[0-0.95/0.01]-TM[3,4,5,6,8] |
U-SFRMC0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.76/0.01]-B[0-1.18/0.01]-TCM[5,6,8,10] |
U-SFRMC0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.76/0.01]-B[0-1.18/0.01]-TM[5,6,8,10] |
U-SFRMC0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.31/0.01]-B[0-1.42/0.01]-TCM[5,6,8,10,12] |
U-SFRMC0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.31/0.01]-B[0-1.42/0.01]-TM[5,6,8,10,12] |
U-SFRMC0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0-1.89/0.01]-TCM[6,8,10,12,15] |
U-SFRMC0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0-1.89/0.01]-TM[6,8,10,12,16] |
U-SFRMC1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-5.51/0.01]-B[0-2.36/0.01]-TCM[8,10,12,15,17,20] |
U-SFRMC1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-5.51/0.01]-B[0-2.36/0.01]-TM[8,10,12,16,20] |
U-SFRMC1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-6.61/0.01]-B[0-2.83/0.01]-TCM[8,10,12,15,17,20,25] |
U-SFRMC1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-6.61/0.01]-B[0-2.83/0.01]-TM[8,10,12,16,20,24] |
U-SFRMC1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-6.61/0.01]-B[0-2.83/0.01]-TCM[12,15,17,20,25] |
U-SFRMC1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-6.61/0.01]-B[0-2.83/0.01]-TM[12,16,20,24] |
U-SSFRMC0.25-L[0.75-10/0.01]-F[0.09-1.38/0.01]-B[0-0.59/0.01]-TCM[3,4,5] |
U-SSFRMC0.25-L[0.75-10/0.01]-F[0.09-1.38/0.01]-B[0-0.59/0.01]-TM[3,4,5] |
U-SSFRMC0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-2.21/0.01]-B[0-0.95/0.01]-TCM[3,4,5,6,8] |
U-SSFRMC0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-2.21/0.01]-B[0-0.95/0.01]-TM[3,4,5,6,8] |
U-SSFRMC0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.76/0.01]-B[0-1.18/0.01]-TCM[5,6,8,10] |
U-SSFRMC0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.76/0.01]-B[0-1.18/0.01]-TM[5,6,8,10] |
U-SSFRMC0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.31/0.01]-B[0-1.42/0.01]-TCM[5,6,8,10,12] |
U-SSFRMC0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.31/0.01]-B[0-1.42/0.01]-TM[5,6,8,10,12] |
U-SSFRMC0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0-1.89/0.01]-TCM[6,8,10,12,15] |
U-SSFRMC0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0-1.89/0.01]-TM[6,8,10,12,16] |
U-SSFRMC1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-5.51/0.01]-B[0-2.36/0.01]-TCM[8,10,12,15,17,20] |
U-SSFRMC1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-5.51/0.01]-B[0-2.36/0.01]-TM[8,10,12,16,20] |
U-SSFRMC1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-6.61/0.01]-B[0-2.83/0.01]-TCM[8,10,12,15,17,20,25] |
U-SSFRMC1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-6.61/0.01]-B[0-2.83/0.01]-TM[8,10,12,16,20,24] |
U-SSFRMC1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-6.61/0.01]-B[0-2.83/0.01]-TCM[12,15,17,20,25] |
U-SSFRMC1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.13-6.61/0.01]-B[0-2.83/0.01]-TM[12,16,20,24] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
D | B | t | R | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensión | Tolerancia | ||||
0.38 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.047 | 0.003 to 0.006 |
0.50 | 0.125 | 0.126 | 0.125 | 0.063 | 0.003 to 0.006 |
0.63 | 0.188 | 0.189 | 0.188 | 0.094 | 0.006 to 0.010 |
0.75 | 0.188 | 0.189 | 0.188 | 0.094 | 0.006 to 0.010 |
1.00 | 0.250 | 0.251 | 0.250 | 0.125 | 0.006 to 0.010 |
1.25 | 0.250 | 0.251 | 0.250 | 0.125 | 0.006 to 0.010 |
1.50 | 0.375 | 0.376 | 0.375 | 0.188 | 0.010 to 0.016 |
Número de Ranuras para cuñas | Modificación Código de pedido | Dibujos de Ejemplo |
---|---|---|
1 | KC | ![]() |
2 | WKC | ![]() |
3 | KC + WKC | ![]() |
Circularidad de D | Circularidad M | |
---|---|---|
Más de | Hasta | |
0.1250 | 0.5000 | 0.0002 |
0.5000 | 0.7500 | 0.0002 |
0.7500 | 1.5000 | 0.0003 |
Dimensión | Tolerancia (+) | |
---|---|---|
Más de | Hasta | |
0.75 | 6.00 | 0.004 |
6.00 | 24.00 | 0.008 |
24.00 | 45.00 | 0.012 |
Información general sobre materiales
Información general sobre el tratamiento de superficies.
Comparaciones de materiales entre JIS y estándares extranjeros.
Categoría | Rodamientos de Bolas | Rodamientos con Carcasa | Coples Flexibles | Poleas de Tiempo | Bandas de Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Forma básica | Ambos extremos escalonados | Extremo (izquierdo) | Roscado | Extremo (derecho) | Roscado |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento térmico | No endurecido | Chavetero | Opción de chavetero (alteración) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente