(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ejes Rotativos - Ambos extremos cuentan con roscado externo, medidas en pulgadas.

Ejes Rotativos - Ambos extremos cuentan con roscado externo, medidas en pulgadas.
  • Menor Tiempo de Envío

Ejes giratorios rectos: ambos extremos roscados, las medidas en pulgadas están disponibles en acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,25 (1/4) pulg. - 1,5 (1-1/2) pulg.
[Rango de longitud] 0,75 pulg. - 28 pulg. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,01 pulgadas.

La opción métrica está disponible , haga clic aquí .

  • INCH

·Materiales

Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFRMAAcero 1045(Óxido negro)-
U-PSFRMAAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SSFRMAAcero inoxidable 304--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFRMAAcero 1045(Óxido negro)-
U-PSFRMAAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SSFRMAAcero inoxidable 304--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFRMAAcero 1045(Óxido negro)-
U-PSFRMAAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SSFRMAAcero inoxidable 304--


Ejes rotativos: ambos extremos roscados (para tuercas de seguridad de pulgadas): imagen relacionada
Ejes rotativos: ambos extremos roscados (para tuercas de seguridad de pulgadas): imagen relacionada

Especificaciones

Ejes rotativos: ambos extremos roscados (para tuercas de seguridad de pulgadas): imagen relacionada
Ejes rotativos: ambos extremos roscados (para tuercas de seguridad de pulgadas): imagen relacionada

Modificaciones

Rotary Shafts - Both Ends Threaded (For  Inch Locknuts):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFRMA0.25-L[0.75-10/0.01]-F[0.09-1.33/0.01]-B[0.25-0.57/0.01]-T10
U-PSFRMA0.25-L[0.75-10/0.01]-F[0.09-1.33/0.01]-B[0.25-0.57/0.01]-TC10
U-PSFRMA0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-1.75/0.01]-B[0.25-0.75/0.01]-T[0.25,​10]
U-PSFRMA0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-1.75/0.01]-B[0.25-0.75/0.01]-TC[0.25,​10]
U-PSFRMA0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.66/0.01]-B[0.25-1.14/0.01]-T[0.25,​0.38]
U-PSFRMA0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.66/0.01]-B[0.25-1.14/0.01]-TC[0.25,​0.38]
U-PSFRMA0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.5/0.01]-B[0.25-1.5/0.01]-T[0.25,​0.38,​0.5,​10]
U-PSFRMA0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.5/0.01]-B[0.25-1.5/0.01]-TC[0.25,​0.38,​0.5,​10]
U-PSFRMA0.75-L[0.75-28/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0.25-1.89/0.01]-T[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]
U-PSFRMA0.75-L[0.75-28/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0.25-1.89/0.01]-TC[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]
U-PSFRMA1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-5.25/0.01]-B[0.25-2.25/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-PSFRMA1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-5.25/0.01]-B[0.25-2.25/0.01]-TC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-PSFRMA1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.16/0.01]-B[0.25-2.64/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-PSFRMA1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.16/0.01]-B[0.25-2.64/0.01]-TC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-PSFRMA1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-7/0.01]-B[0.25-3/0.01]-T[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-PSFRMA1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-7/0.01]-B[0.25-3/0.01]-TC[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-SFRMA0.25-L[0.75-10/0.01]-F[0.09-1.33/0.01]-B[0.25-0.57/0.01]-T10
U-SFRMA0.25-L[0.75-10/0.01]-F[0.09-1.33/0.01]-B[0.25-0.57/0.01]-TC10
U-SFRMA0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-1.75/0.01]-B[0.25-0.75/0.01]-T[0.25,​10]
U-SFRMA0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-1.75/0.01]-B[0.25-0.75/0.01]-TC[0.25,​10]
U-SFRMA0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.66/0.01]-B[0.25-1.14/0.01]-T[0.25,​0.38,​10]
U-SFRMA0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.66/0.01]-B[0.25-1.14/0.01]-TC[0.25,​0.38,​10]
U-SFRMA0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.5/0.01]-B[0.25-1.5/0.01]-T[0.25,​0.38,​0.5,​10]
U-SFRMA0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.5/0.01]-B[0.25-1.5/0.01]-TC[0.25,​0.38,​0.5,​10]
U-SFRMA0.75-L[0.75-28/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0.25-1.89/0.01]-T[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]
U-SFRMA0.75-L[0.75-28/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0.25-1.89/0.01]-TC[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]
U-SFRMA1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-5.25/0.01]-B[0.25-2.25/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SFRMA1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-5.25/0.01]-B[0.25-2.25/0.01]-TC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SFRMA1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.16/0.01]-B[0.25-2.64/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-SFRMA1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.16/0.01]-B[0.25-2.64/0.01]-TC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-SFRMA1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-7/0.01]-B[0.25-3/0.01]-T[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-SFRMA1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-7/0.01]-B[0.25-3/0.01]-TC[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-SSFRMA0.25-L[0.75-10/0.01]-F[0.09-1.33/0.01]-B[0.25-0.57/0.01]-T10
U-SSFRMA0.25-L[0.75-10/0.01]-F[0.09-1.33/0.01]-B[0.25-0.57/0.01]-TC10
U-SSFRMA0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-1.75/0.01]-B[0.25-0.75/0.01]-T[0.25,​10]
U-SSFRMA0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-1.75/0.01]-B[0.25-0.75/0.01]-TC[0.25,​10]
U-SSFRMA0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.66/0.01]-B[0.25-1.14/0.01]-T[0.25,​0.38]
U-SSFRMA0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.66/0.01]-B[0.25-1.14/0.01]-TC[0.25,​0.38]
U-SSFRMA0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.5/0.01]-B[0.25-1.5/0.01]-T[0.25,​0.38,​0.5,​10]
U-SSFRMA0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.5/0.01]-B[0.25-1.5/0.01]-TC[0.25,​0.38,​0.5,​10]
U-SSFRMA0.75-L[0.75-28/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0.25-4.28/0.01]-T[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]
U-SSFRMA0.75-L[0.75-28/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0.25-4.28/0.01]-TC[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]
U-SSFRMA1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-5.25/0.01]-B[0.25-2.25/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SSFRMA1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-5.25/0.01]-B[0.25-2.25/0.01]-TC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SSFRMA1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.16/0.01]-B[0.25-2.64/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-SSFRMA1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.16/0.01]-B[0.25-2.64/0.01]-TC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-SSFRMA1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-7/0.01]-B[0.25-3/0.01]-T[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-SSFRMA1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-7/0.01]-B[0.25-3/0.01]-TC[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial Longitud L
(pulgada)
F
(pulgada)
Pulgada Hilo fino [TC]
(pulgada)
Longitud del hilo [B]
(pulgada)
Hilo [T]
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 100.09 ~ 1.33-0.25 ~ 0.5710
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 100.09 ~ 1.33100.25 ~ 0.57-
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 180.09 ~ 1.75-0.25 ~ 0.750.25 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 180.09 ~ 1.750.25 ~ 100.25 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1 ~ 220.09 ~ 2.66-0.25 ~ 1.140.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1 ~ 220.09 ~ 2.660.25 ~ 0.380.25 ~ 1.14-
1 Pieza(s)

12 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 240.09 ~ 3.5-0.25 ~ 1.50.25 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 240.09 ~ 3.50.25 ~ 100.25 ~ 1.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 280.09 ~ 4.41-0.25 ~ 1.890.25 ~ 0.63
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 280.09 ~ 4.410.25 ~ 0.630.25 ~ 1.89-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.09 ~ 5.25-0.25 ~ 2.250.38 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.09 ~ 5.250.38 ~ 0.750.25 ~ 2.25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.09 ~ 6.16-0.25 ~ 2.640.38 ~ 0.88
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.09 ~ 6.160.38 ~ 0.880.25 ~ 2.64-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.09 ~ 7-0.25 ~ 30.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.09 ~ 70.5 ~ 10.25 ~ 3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 100.09 ~ 1.33-0.25 ~ 0.5710
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 100.09 ~ 1.33100.25 ~ 0.57-
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 180.09 ~ 1.75-0.25 ~ 0.750.25 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 180.09 ~ 1.750.25 ~ 100.25 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 220.09 ~ 2.66-0.25 ~ 1.140.25 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 220.09 ~ 2.660.25 ~ 100.25 ~ 1.14-
1 Pieza(s)

12 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 240.09 ~ 3.5-0.25 ~ 1.50.25 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 240.09 ~ 3.50.25 ~ 100.25 ~ 1.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 280.09 ~ 4.41-0.25 ~ 1.890.25 ~ 0.63
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 280.09 ~ 4.410.25 ~ 0.630.25 ~ 1.89-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.09 ~ 5.25-0.25 ~ 2.250.38 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.09 ~ 5.250.38 ~ 0.750.25 ~ 2.25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.09 ~ 6.16-0.25 ~ 2.640.38 ~ 0.88
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.09 ~ 6.160.38 ~ 0.880.25 ~ 2.64-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.09 ~ 7-0.25 ~ 30.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.09 ~ 70.5 ~ 10.25 ~ 3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/4Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 100.09 ~ 1.33-0.25 ~ 0.5710
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/4Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 100.09 ~ 1.33100.25 ~ 0.57-
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 180.09 ~ 1.75-0.25 ~ 0.750.25 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 180.09 ~ 1.750.25 ~ 100.25 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 220.09 ~ 2.66-0.25 ~ 1.140.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 220.09 ~ 2.660.25 ~ 0.380.25 ~ 1.14-
1 Pieza(s)

12 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 240.09 ~ 3.5-0.25 ~ 1.50.25 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 240.09 ~ 3.50.25 ~ 100.25 ~ 1.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 280.09 ~ 4.41-0.25 ~ 4.280.25 ~ 0.63
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 280.09 ~ 4.410.25 ~ 0.630.25 ~ 4.28-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.09 ~ 5.25-0.25 ~ 2.250.38 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.09 ~ 5.250.38 ~ 0.750.25 ~ 2.25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/4Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.09 ~ 6.16-0.25 ~ 2.640.38 ~ 0.88
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/4Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.09 ~ 6.160.38 ~ 0.880.25 ~ 2.64-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/2Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.09 ~ 7-0.25 ~ 30.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/2Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.09 ~ 70.5 ~ 10.25 ~ 3-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rotary Shafts - Both Ends Threaded (For  Inch Locknuts):Related Image
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Roscado
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm