(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - Montaje con brida en forma de rombo, moldeado de precisión (Pulgadas).

Soportes para Ejes - Montaje con brida en forma de rombo, moldeado de precisión (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

· Forma: Con brida
· Método de apriete del eje: Tornillo de fijación
· Escribe: Elenco (Economía)
· Tipo con brida - característica: Estándar
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar

  • INCH

(i)Advertencia

  • Los pedidos se han suspendido debido a la inestabilidad del suministro. El momento de la reanudación está indeciso. Lamentamos las molestias, pero considere utilizar un modelo similar (modelo similar: U-SHFT1.00, U-SHFSS1.00).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SHFTAcero 1045, Herrajes: Acero SHCS (1 pieza)(Óxido negro)-
U-SHFAleación de fundición de aluminio 514.0, hardware: acero inoxidable SHCS (1 pieza)Anodizado claro-
U-SHFSSAcero inoxidable 304, hardware: acero inoxidable SHCS (1 pieza)--

Especificaciones

Soportes de eje - Fundición: imagen relacionada
Soportes de eje - Fundición: imagen relacionada
Solo el U-SHF está disponible para el tamaño de llamada de 1.50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-SHF0.38
U-SHF0.50
U-SHF0.63
U-SHF0.75
U-SHF1.00
U-SHF1.50
U-SHFSS0.38
U-SHFSS0.50
U-SHFSS0.63
U-SHFSS0.75
U-SHFSS1.00
U-SHFT0.38
U-SHFT0.50
U-SHFT0.63
U-SHFT0.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Tipo de brida - Espesor de pared
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

0.38 in (3/8 ")[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

0.50 in (1/2 ")[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

0.63 in (5/8 ")[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

0,75 pulg. (3/4 ")[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

1.00 in (1 ")[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

0.38 in (3/8 ")Acero inoxidable 304Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

0.50 in (1/2 ")Acero inoxidable 304Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

0.63 in (5/8 ")Acero inoxidable 304Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

0,75 pulg. (3/4 ")Acero inoxidable 304Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

1.00 in (1 ")Acero inoxidable 304Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

0.38 in (3/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

0.50 in (1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

0.63 in (5/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

0,75 pulg. (3/4 ")[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Tipo de brida - Espesor de pared

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Con brida Método de fijación del eje Tornillo opresor Tipo Elenco (Economía)
Tipo de Brida - Características Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm