(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soportes para Ejes - Montaje con brida, cuadrada (Pulgadas).

Soportes para Ejes - Montaje con brida, cuadrada (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

· Forma: Con brida
· Método de apriete del eje: Tornillo de fijación
· Escribe: mecanizado
· Tipo con brida - característica: Estándar
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-STHSAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)Niquelado electrolítico-
U-STHSBAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)(Óxido negro)-
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-STHSAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)Niquelado electrolítico-
U-STHSBAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)(Óxido negro)-
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-STHSAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)Niquelado electrolítico-
U-STHSBAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)(Óxido negro)-

Especificaciones

Shaft Supports - Flange Mount - Square Flange:Related Image
Shaft Supports - Flange Mount - Square Flange:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-ATHS0.25
U-ATHS0.38
U-ATHS0.50
U-ATHS0.63
U-ATHS0.75
U-ATHS1.00
U-ATHS1.50
U-SSTHS0.38
U-SSTHS0.50
U-SSTHS0.63
U-SSTHS0.75
U-SSTHS1.00
U-SSTHS1.50
U-STHS0.38
U-STHS0.50
U-STHS0.63
U-STHS0.75
U-STHS1.00
U-STHS1.50
U-STHSB0.38
U-STHSB0.50
U-STHSB0.63
U-STHSB0.75
U-STHSB1.00
U-STHSB1.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial
10 Pieza(s)Disponible

17 Días

0.25 pulg. (1/4 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")Acero inoxidable 304Ninguno
10 Pieza(s)Disponible

17 Días

0.63 in (5/8 ")Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos
10 Pieza(s)Disponible

17 Días

0.50 in (1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos
10 Pieza(s)Disponible

17 Días

0.63 in (5/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1018Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")[Acero] Acero al carbón 1018Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")[Acero] Acero al carbón 1018Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1018Pavonado

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Shaft Supports - Flange Mount - Square Flange:Related Image
 

Información básica

A Con brida Método de fijación del eje Tornillo opresor Tipo Mecanizado
Tipo de Brida - Características Estándar Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto Forma de brida Cuadrado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm