(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Bujes Frelon Gold® que incorporan una carcasa de Aluminio larga con brida configurable (Circular, cuadrada o compacta) de longitud estándar, con agujeros de montaje, lo que puede reducir el tiempo de ensamble ya que son atornillables. Dimensiones en pulgadas, compatible con ejes con diámetros en pulgadas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-PFLC | Material de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon Gold | Anodizado claro | - |
U-PFLR | Material de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon Gold | Anodizado claro | - |
U-PFLS | Material de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon Gold | Anodizado claro | - |
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-PFLC | Material de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon Gold | Anodizado claro | - |
U-PFLR | Material de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon Gold | Anodizado claro | - |
U-PFLS | Material de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon Gold | Anodizado claro | - |
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-PFLC | Material de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon Gold | Anodizado claro | - |
U-PFLR | Material de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon Gold | Anodizado claro | - |
U-PFLS | Material de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon Gold | Anodizado claro | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-PFLC0.25 |
U-PFLC0.38 |
U-PFLC0.50 |
U-PFLC0.63 |
U-PFLC0.75 |
U-PFLC1.00 |
U-PFLR0.25 |
U-PFLR0.38 |
U-PFLR0.50 |
U-PFLR0.63 |
U-PFLR0.75 |
U-PFLR1.00 |
U-PFLS0.25 |
U-PFLS0.38 |
U-PFLS0.50 |
U-PFLS0.63 |
U-PFLS0.75 |
U-PFLS1.00 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Con brida | Material del buje | Frelon Gold® | Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) | 20000 |
---|---|---|---|---|---|
Carga máxima permitida(N/mm2) | 3000 | Velocidad máxima permitida(Sra) | 300 | Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
Tipo de longitud | Doble |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente