(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales PBC Simplicity® - Bridados, buje plástico (Pulgadas).

Bujes Lineales PBC Simplicity® - Bridados, buje plástico (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Bujes Frelon Gold® que incorporan una carcasa de Aluminio con brida configurable (Circular, cuadrada o compacta) de longitud estándar, con agujeros de montaje, lo que puede reducir el tiempo de ensamble ya que son atornillables. Dimensiones en pulgadas, compatible con ejes con diámetros en pulgadas.

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-PFSCMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon GoldAnodizado claro-
U-PFSRMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon GoldAnodizado claro-
U-PFSSMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon GoldAnodizado claro-
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-PFSCMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon GoldAnodizado claro-
U-PFSRMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon GoldAnodizado claro-
U-PFSSMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon GoldAnodizado claro-
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-PFSCMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon GoldAnodizado claro-
U-PFSRMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon GoldAnodizado claro-
U-PFSSMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon GoldAnodizado claro-

Especificaciones

Simplicity Liner Flanged Bushings - Short:Related Image
Simplicity Liner Flanged Bushings - Short:Related Image
Simplicity Liner Flanged Bushings - Short:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PFSC0.25
U-PFSC0.38
U-PFSC0.50
U-PFSC0.63
U-PFSC0.75
U-PFSC1.00
U-PFSR0.25
U-PFSR0.38
U-PFSR0.50
U-PFSR0.63
U-PFSR0.75
U-PFSR1.00
U-PFSS0.25
U-PFSS0.38
U-PFSS0.50
U-PFSS0.63
U-PFSS0.75
U-PFSS1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
Estilo de vivienda
1 Pieza(s)

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")0,75 pulg. (3/4 ")Brida compacta
1 Pieza(s)

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.03 in (1-1/32 ")Brida compacta
1 Pieza(s)

5 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.33 in (1-5/16 ")Brida compacta
1 Pieza(s)

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.63 in (1-5/8 ")Brida compacta
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.75 pulg. (1-3/4 ")Brida compacta
1 Pieza(s)

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")Brida compacta
1 Pieza(s)

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")0,75 pulg. (3/4 ")Brida redonda
1 Pieza(s)

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.03 in (1-1/32 ")Brida redonda
1 Pieza(s)

5 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.33 in (1-5/16 ")Brida redonda
1 Pieza(s)

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.63 in (1-5/8 ")Brida redonda
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.75 pulg. (1-3/4 ")Brida redonda
1 Pieza(s)

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")Brida redonda
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")0,75 pulg. (3/4 ")Brida cuadrada
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.03 in (1-1/32 ")Brida cuadrada
1 Pieza(s)

5 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.33 in (1-5/16 ")Brida cuadrada
1 Pieza(s)

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.63 in (1-5/8 ")Brida cuadrada
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.75 pulg. (1-3/4 ")Brida cuadrada
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")Brida cuadrada

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Material del buje Frelon Gold® Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 20000
Carga máxima permitida(N/mm2) 3000 Velocidad máxima permitida(Sra) 300 Material de la carcasa Aleación de aluminio
Tipo de longitud Simple