(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales PBC Simplicity® - Con hombro, multicapa PBC (Pulgadas).

Bujes Lineales PBC Simplicity® - Con hombro, multicapa PBC (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Bujes de Aluminio con hombro, Frelon Gold®, recomendados para trabajar con aceros rodamientos como el 52100. Dimensiones en pulgadas, compatible con ejes con diámetros en pulgadas.

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-PBPSFMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon Gold--
U-PBPTFMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon Gold--

Especificaciones

Pacific Bearing Simplicity - Sleeve Bushings with Flange:Related Image
Pacific Bearing Simplicity - Sleeve Bushings with Flange:Related Image
Pacific Bearing Simplicity - Sleeve Bushings with Flange:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PBPTF0.38-L0.38
U-PBPTF0.38-L0.75
U-PBPTF0.50-L0.50
U-PBPTF0.50-L0.75
U-PBPTF0.50-L1.00
U-PBPTF0.63-L0.63
U-PBPTF0.63-L0.75
U-PBPTF0.63-L1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.50 in (1/2 ")0.38 in (3/8 ")
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

0.38 in (3/8 ")0.50 in (1/2 ")0,75 pulg. (3/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

0.50 in (1/2 ")0.69 in (11/16 ")0.50 in (1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

0.50 in (1/2 ")0.69 in (11/16 ")0,75 pulg. (3/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

0.50 in (1/2 ")0.69 in (11/16 ")1.00 in (1 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")0.81 in (13/16 ")0.63 in (5/8 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")0.81 in (13/16 ")0,75 pulg. (3/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")0.81 in (13/16 ")1.00 in (1 ")

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con soporte Material del buje Frelon Gold® Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 20000
Carga máxima permitida(N/mm2) 3000 Velocidad máxima permitida(Sra) 300 Tipo de longitud Simple

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico