(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Bujes Frelon Gold® que incorporan una carcasa de Aluminio ancha con cuatro agujeros para su montaje. Dimensiones en pulgadas, compatible con ejes con diámetros en pulgadas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-PBP0.25 |
U-PBP0.38 |
U-PBP0.50 |
U-PBP0.63 |
U-PBP0.75 |
U-PBP1.00 |
U-PBP1.25 |
U-PBP1.50 |
U-PBPB0.38 |
U-PBPB0.50 |
U-PBPB0.63 |
U-PBPB0.75 |
U-PBPB1.00 |
U-PBPB1.50 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Bloque de almohada | Material del buje | Frelon Gold® | Estilo de vivienda | Soportes para chumacera |
---|---|---|---|---|---|
Material de la carcasa | Aleación de aluminio | Tipo de longitud | Simple |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente