(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Bujes de bolas sencillos con brida de forma configurable (circular, cuadrada o compacta) con dimensiones seleccionables en pulgadas. Disponibles en acero al carbón endurecido.

  • INCH
· Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-LHFCCilindro exterior: acero para rodamientos 5210; bola: acero para rodamientos 52100; jaula: plástico (clase Delrin), Seel NBR (caucho nitrilo)Cilindro exterior: 58HRC ~
U-LHFRCilindro exterior: acero para rodamientos 5210; bola: acero para rodamientos 52100; jaula: plástico (clase Delrin), Seel NBR (caucho nitrilo)Cilindro exterior: 58HRC ~
U-LHFSCilindro exterior: acero para rodamientos 5210; bola: acero para rodamientos 52100; jaula: plástico (clase Delrin), Seel NBR (caucho nitrilo)Cilindro exterior: 58HRC ~
Rodamientos lineales con bridas - casquillo simple: imagen relacionada

Especificaciones

Rodamientos lineales con bridas - casquillo simple: imagen relacionada
Rodamientos lineales con bridas - casquillo simple: imagen relacionada
Rodamientos lineales con bridas - casquillo simple: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-LHFC0.25
U-LHFC0.38
U-LHFC0.50
U-LHFC0.63
U-LHFC0.75
U-LHFC1.00
U-LHFC1.25
U-LHFC1.50
U-LHFR0.25
U-LHFR0.38
U-LHFR0.50
U-LHFR0.63
U-LHFR0.75
U-LHFR1.00
U-LHFR1.25
U-LHFR1.50
U-LHFS0.25
U-LHFS0.38
U-LHFS0.50
U-LHFS0.63
U-LHFS0.75
U-LHFS1.00
U-LHFS1.25
U-LHFS1.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")0.750 pulgadas (3/4 ")0.5000 pulgadas (1/2 ")133 (30 lbf)151 (34 lbf)12,7 (0,5 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.38 in (3/8 ")0.875 pulgadas (7/8 ")0.6250 in (5/8 ")142 (32 lbf)160 (36 lbf)12,7 (0,5 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.50 in (1/2 ")1.250 pulgadas (1-1/4 ")0.7500 pulgadas (3/4 ")427 (96 lbf)476 (107 lbf)12,7 (0,5 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.63 in (5/8 ")1.500 pulgadas (1-1/2 ")1.1250 in (1-1/8 ")689 (155 lbf)694 (156 lbf)12,7 (0,5 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.2500 in (1-1/4 ")885 (199 lbf)952 (214 lbf)15,24 (0,6 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.00 in (1 ")2.250 pulgadas (2-1/4 ")1.5625 in (1-9/16 ")1455 (327 lbf)1810 (407 lbf)15,24 (0,6 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.25 pulgadas (1-1/4 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")2.0000 in (2 ")2162 (486 lbf)2513 (565 lbf)20,32 (0,8 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")3.000 pulgadas (3 ")2.3750 in (2-3/8 ")3172 (713 lbf)3621 (814 lbf)20,32 (0,8 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")0.750 pulgadas (3/4 ")0.5000 pulgadas (1/2 ")133 (30 lbf)151 (34 lbf)12,7 (0,5 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.38 in (3/8 ")0.875 pulgadas (7/8 ")0.6250 in (5/8 ")142 (32 lbf)160 (36 lbf)12,7 (0,5 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.50 in (1/2 ")1.250 pulgadas (1-1/4 ")0.8750 in (7/8 ")427 (96 lbf)476 (107 lbf)12,7 (0,5 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.63 in (5/8 ")1.500 pulgadas (1-1/2 ")1.1250 in (1-1/8 ")689 (155 lbf)694 (156 lbf)12,7 (0,5 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

100,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.2500 in (1-1/4 ")885 (199 lbf)952 (214 lbf)15,24 (0,6 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.00 in (1 ")2.250 pulgadas (2-1/4 ")1.5625 in (1-9/16 ")1455 (327 lbf)1810 (407 lbf)15,24 (0,6 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.25 pulgadas (1-1/4 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")2.0000 in (2 ")2162 (486 lbf)2513 (565 lbf)20,32 (0,8 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")3.000 pulgadas (3 ")2.3750 in (2-3/8 ")3172 (713 lbf)3621 (814 lbf)20,32 (0,8 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")0.750 pulgadas (3/4 ")0.5000 pulgadas (1/2 ")133 (30 lbf)151 (34 lbf)12,7 (0,5 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.38 in (3/8 ")0.875 pulgadas (7/8 ")0.6250 in (5/8 ")142 (32 lbf)160 (36 lbf)12,7 (0,5 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.50 in (1/2 ")1.250 pulgadas (1-1/4 ")0.8750 in (7/8 ")427 (96 lbf)476 (107 lbf)12,7 (0,5 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.63 in (5/8 ")1.500 pulgadas (1-1/2 ")1.1250 in (1-1/8 ")689 (155 lbf)694 (156 lbf)12,7 (0,5 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.2500 in (1-1/4 ")885 (199 lbf)952 (214 lbf)15,24 (0,6 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.00 in (1 ")2.250 pulgadas (2-1/4 ")1.5625 in (1-9/16 ")1455 (327 lbf)1810 (407 lbf)15,24 (0,6 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.25 pulgadas (1-1/4 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")2.0000 in (2 ")2162 (486 lbf)2513 (565 lbf)20,32 (0,8 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")3.000 pulgadas (3 ")2.3750 in (2-3/8 ")3172 (713 lbf)3621 (814 lbf)20,32 (0,8 µin)Cuadrado

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Cilindro exterior acabado superficial Ninguno Tipo de brida Brida estándar
Tipo de lubricación Estándar Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado
Material del rodamiento 52100 Cojinete de acero equivalente Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello
Engrasado lleno No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico