(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es el tipo de buje lineal más común, con dimensiones seleccionables en pulgadas. Disponibles en acero al carbón endurecido.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Material | Dureza | Tratamiento de superficies |
---|---|---|---|
U-LMU | Cilindro exterior: acero para rodamientos 5210; bola: acero para rodamientos 52100; jaula: plástico (clase Delrin), Seel NBR (caucho nitrilo) | — | Cilindro exterior: 58HRC ~ |
Tipo | Material | Dureza | Tratamiento de superficies |
---|---|---|---|
U-LMU | Cilindro exterior: acero para rodamientos 5210; bola: acero para rodamientos 52100; jaula: plástico (clase Delrin), Seel NBR (caucho nitrilo) | — | Cilindro exterior: 58HRC ~ |
Tipo | Material | Dureza | Tratamiento de superficies |
---|---|---|---|
U-LMU | Cilindro exterior: acero para rodamientos 5210; bola: acero para rodamientos 52100; jaula: plástico (clase Delrin), Seel NBR (caucho nitrilo) | — | Cilindro exterior: 58HRC ~ |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-LMU0.25 |
U-LMU0.38 |
U-LMU0.50 |
U-LMU0.63 |
U-LMU0.75 |
U-LMU1.00 |
U-LMU1.25 |
U-LMU1.50 |
Cargando…
TYPE | Recto | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cilindro exterior | 52100 Cojinete de acero equivalente | Cilindro exterior acabado superficial | Ninguno | Tipo de lubricación | Estándar |
Tipo de recirculación de bolas | Simple | Precisión | Alto grado | Material del rodamiento | 52100 Cojinete de acero equivalente |
Material de retención | Plástico (Equivalente Duracon M90) | Sellos | Con sello | Engrasado lleno | No provisto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente