(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los ejes lineales de precisión en pulgadas con un extremo roscado y otro roscado están disponibles en acero endurecido y equivalente a acero inoxidable 440C , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Cromado duro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,25 (1/4)- 1,50 (1-1/2)
[Rango de longitud] 1,00 - 59,90. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,001.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-SFAD | Caja de acero endurecido | - | Endurecimiento por inducción 58HRC ~ |
U-PSFAD | Caja de acero endurecido | Cromado duro 750HV | Endurecimiento por inducción 58HRC ~ |
U-SSFAD | Acero inoxidable 440C | - | Endurecimiento por inducción 56HRC ~ |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-PSFAD0.25-L[1-23.9/0.01]-F[0.08-1.25/0.01]-B[0-1.17/0.01]-T[0.25,5,8,10]-U5 |
U-PSFAD0.38-L[1-31.9/0.01]-F[0.08-1.87/0.01]-B[0-1.77/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,5,8,10]-U[5,6,8,10] |
U-PSFAD0.50-L[1-35.9/0.01]-F[0.08-2.5/0.01]-B[0-2.3/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,0.5,8,10]-U[0.25,6,8,10] |
U-PSFAD0.63-L[1-35.9/0.01]-F[0.08-3.12/0.01]-B[0-2.92/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,0.5,0.63,8,10]-U[0.25,0.31,8,10] |
U-PSFAD0.75-L[1-47.9/0.01]-F[0.08-3.75/0.01]-B[0-3.55/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,0.5,0.63,0.75,8,10]-U[0.25,0.31,0.38,8,10] |
U-PSFAD1.00-L[1-47.9/0.01]-F[0.08-5/0.01]-B[0-4.8/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,0.5,0.63,0.75,1,8,10]-U[0.25,0.31,0.38,0.5,8,10] |
U-PSFAD1.25-L[1-59.9/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,0.5,0.63,0.75,1,1.25]-U[0.25,0.31,0.38,0.5,0.63,0.75] |
U-PSFAD1.50-L[1-59.9/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,0.5,0.63,0.75,1,1.25]-U[0.38,0.5,0.63,0.75,1] |
U-SFAD0.25-L[1-23.9/0.01]-F[0.08-1.25/0.01]-B[0-1.17/0.01]-T[0.25,5,8,10]-U5 |
U-SFAD0.38-L[1-31.9/0.01]-F[0.08-1.87/0.01]-B[0-1.77/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,5,8,10]-U[5,6,8,10] |
U-SFAD0.50-L[1-35.9/0.01]-F[0.08-2.5/0.01]-B[0-2.3/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,0.5,8,10]-U[0.25,6,8,10] |
U-SFAD0.63-L[1-35.9/0.01]-F[0.08-3.12/0.01]-B[0-2.92/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,0.5,0.63,8,10]-U[0.25,0.31,8,10] |
U-SFAD0.75-L[1-47.9/0.01]-F[0.08-3.75/0.01]-B[0-3.55/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,0.5,0.63,0.75,8,10]-U[0.25,0.31,0.38,8,10] |
U-SFAD1.00-L[1-47.9/0.01]-F[0.08-5/0.01]-B[0-4.8/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,0.5,0.63,0.75,1,8,10]-U[0.25,0.31,0.38,0.5,8,10] |
U-SFAD1.25-L[1-59.9/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,0.5,0.63,0.75,1,1.25]-U[0.25,0.31,0.38,0.5,0.63,0.75] |
U-SFAD1.50-L[1-59.9/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,0.5,0.63,0.75,1,1.25]-U[0.38,0.5,0.63,0.75,1] |
U-SSFAD0.25-L[1-23.9/0.01]-F[0.08-1.25/0.01]-B[0-1.17/0.01]-T[0.25,5,8,10]-U5 |
U-SSFAD0.38-L[1-31.9/0.01]-F[0.08-1.87/0.01]-B[0-1.77/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,5,8,10]-U[5,6,8,10] |
U-SSFAD0.50-L[1-35.9/0.01]-F[0.08-2.5/0.01]-B[0-2.3/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,0.5,8,10]-U[0.25,6,8,10] |
U-SSFAD0.63-L[1-35.9/0.01]-F[0.08-3.12/0.01]-B[0-2.92/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,0.5,0.63,8,10]-U[0.25,0.31,8,10] |
U-SSFAD0.75-L[1-47.9/0.01]-F[0.08-3.75/0.01]-B[0-3.55/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,0.5,0.63,0.75,8,10]-U[0.25,0.31,0.38,8,10] |
U-SSFAD1.00-L[1-47.9/0.01]-F[0.08-5/0.01]-B[0-4.8/0.01]-T[0.25,0.31,0.38,0.5,0.63,0.75,1,8,10]-U[0.25,0.31,0.38,0.5,8,10] |
U-SSFAD1.25-L[1-59.9/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,0.5,0.63,0.75,1,1.25]-U[0.25,0.31,0.38,0.5,0.63,0.75] |
U-SSFAD1.50-L[1-59.9/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,0.5,0.63,0.75,1,1.25]-U[0.38,0.5,0.63,0.75,1] |
Cargando…
Forma básica | Un extremo escalonado | Extremo (izquierdo) | Roscado | Extremo (derecho) | Roscado interno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente