(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ejes lineales de precisión - Ambos extremos con rosca hembra (Pulgadas).

Ejes lineales de precisión - Ambos extremos con rosca hembra (Pulgadas).

Ambos ejes lineales de precisión en pulgadas con extremo sellado están disponibles en acero cementado y equivalente a acero inoxidable 440C , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,25 (1/4)- 1,50 (1-1/2)
[Rango de longitud] 0,75 - 60,00. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,001.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFJWCaja de acero endurecido-Endurecimiento por inducción 58HRC ~
U-PSFJWCaja de acero endurecidoCromado duro 750HVEndurecimiento por inducción 58HRC ~
U-SSFJWAcero inoxidable 440C-Endurecimiento por inducción 56HRC ~

Especificaciones

Ejes lineales de precisión: ambos extremos roscados (PULGADA): imagen relacionada

 

Los ejes lineales de precisión coinciden con los estándares más comunes de EE. UU. Para la tolerancia OD, así como con las especificaciones de material, dureza y revestimiento. Los ejes de acero endurecido pueden usarse con aplicaciones típicas de rodamientos lineales. Los ejes de acero inoxidable 440 son adecuados para ambientes de sala limpia o cuando se introducen en condiciones severas como humedad alta o temperaturas inestables.


Ejes lineales de precisión: ambos extremos roscados (PULGADA): imagen relacionada

Modificaciones

Precision Linear Shafts - Both Ends Tapped (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFJW0.25-L[0.75-24/0.01]-T5-U5
U-PSFJW0.38-L[0.75-32/0.01]-T[5,​6,​8,​10]-U[5,​6,​8,​10]
U-PSFJW0.50-L[1-36/0.01]-T[0.25,​6,​8,​10]-U[0.25,​6,​8,​10]
U-PSFJW0.63-L[1-36/0.01]-T[0.25,​0.31,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​8,​10]
U-PSFJW0.75-L[1.25-48/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]
U-PSFJW1.00-L[1.25-48/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-PSFJW1.25-L[1.5-60/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-PSFJW1.50-L[2-60/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-SFJW0.25-L[0.75-24/0.01]-T5-U5
U-SFJW0.38-L[0.75-32/0.01]-T[5,​6,​8,​10]-U[5,​6,​8,​10]
U-SFJW0.50-L[1-36/0.01]-T[0.25,​6,​8,​10]-U[0.25,​6,​8,​10]
U-SFJW0.63-L[1-36/0.01]-T[0.25,​0.31,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​8,​10]
U-SFJW0.75-L[1.25-48/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]
U-SFJW1.00-L[1.25-48/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-SFJW1.25-L[1.5-60/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SFJW1.50-L[2-60/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-SSFJW0.25-L[0.75-24/0.01]-T5-U5
U-SSFJW0.38-L[0.75-32/0.01]-T[5,​6,​8,​10]-U[5,​6,​8,​10]
U-SSFJW0.50-L[1-36/0.01]-T[0.25,​6,​8,​10]-U[0.25,​6,​8,​10]
U-SSFJW0.63-L[1-36/0.01]-T[0.25,​0.31,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​8,​10]
U-SSFJW0.75-L[1.25-48/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]
U-SSFJW1.00-L[1.25-48/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-SSFJW1.25-L[1.5-60/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SSFJW1.50-L[2-60/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial L
(pulgada)
T
(pulgada)
U
(pulgada)
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.75 ~ 2455
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.75 ~ 325 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1 ~ 360.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1 ~ 360.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1.25 ~ 480.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1.25 ~ 480.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1.5 ~ 600.25 ~ 0.750.25 ~ 0.75
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro2 ~ 600.38 ~ 10.38 ~ 1
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.75 ~ 2455
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.75 ~ 325 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1 ~ 360.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1 ~ 360.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1.25 ~ 480.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1.25 ~ 480.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1.5 ~ 600.25 ~ 0.750.25 ~ 0.75
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno2 ~ 600.38 ~ 10.38 ~ 1
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.75 ~ 2455
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.75 ~ 325 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1 ~ 360.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1 ~ 360.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1.25 ~ 480.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1.25 ~ 480.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1.5 ~ 600.25 ~ 0.750.25 ~ 0.75
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno2 ~ 600.38 ~ 10.38 ~ 1

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Precision Linear Shafts - Both Ends Tapped (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado interno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm