(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta esférica, vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta esférica, vástago roscado externamente.

· Forma: Cabeza grande
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: 0/ - 0.01
· Tolerancia del diámetro del vástago: g6
· Forma de la cabeza: Redondo
· Forma de la punta de la cabeza: Esférico

  • METRIC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFPQNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
BFPQNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-L[2-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.5 ~ 83 ~ 102 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.5 ~ 83 ~ 10-

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Superficie esférica
Manejar Ninguno Estilo de varilla Rosca macho Material Acero O1 para herramientas
Tratamiento térmico Ninguno Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Diámetro exterior lateral montado D(mm) 5 Tolerancia de diámetro de vástago g6 Tipo dimensión configurable Dimensión P configurable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico