(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 1/2/2025 el día a 11:00 am el día 2/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes - Serie 8-45, con tapas

Soportes - Serie 8-45, con tapas
  • Descuento por volumen

Soportes con lengüetas reversibles con cubierta. Diseñado para evitar la acumulación de polvo.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: Aleación de fundición de aluminio 383.0 (Cuerpo principal) Poliamida Negro (Cubierta)

Especificaciones

Número de parte
HBLFSNK8-45
Número de parteMasa (g)Componente de accesoriosTornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible
(N)
Parte①CantidadParte②CantidadTornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLFSNT8-4562Soporte1Cubierta del soporte1CBM8-202HNTT8-822058

Modificaciones

Soportes con tapas - Serie 8-45, Base 45: imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)
[ ! ]Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFSNT8-45
HBLFSNT8-45-SEP
HBLFSNT8-45-SET
HBLFSNT8-45-SEU
HBLFSNT8-45-SSP
HBLFSNT8-45-SST
HBLFSNT8-45-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAccesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de soporte Con cubierta Nombre de la serie Soportes - Serie 8-45 Ancho de marco aplicable(mm) 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 180 / 200
Número de ranuras aplicables Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filas Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 45, 90, 100 Tipo de soporte Soportes con tapa
Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta No provisto Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm