(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Extrusiones de aluminio - con junta central premontada

Extrusiones de aluminio - con junta central premontada

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Junta central instalable sin modificaciones.

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio - con junta central premontada: Imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Las tuercas se insertan previamente en la extrusión de aluminio.Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizar
Junta centralPoste centralFundido de acero inoxidable CF-8-
Guía conjuntaAcero inoxidable 304
Tornillo de ajusteAleación de acero 4137Película de óxido negro

Especificaciones

Número de parte-L
JFSM8-4040L-1200
Número de parteComponente ConjuntoL
Incremento de 0.5 mm
ExtrusiónComponente de articulación incorporadoASe requiere una llave al apretar.Articulaciones, otros
Junta centralCantidad
JFSM5-2020L
(Solo cara izquierda)
100~4000
HFS5-2020
( Haga clic aquí )
HMJ5
( Haga clic aquí )
120Para M4  430
W
(Caras dobles)
2  860
6-3030L
(Solo cara izquierda)
HFS6-3030
( Haga clic aquí )
HMJ6
( Haga clic aquí )
130Para M6  510
W
(Caras dobles)
21,020
8-4040L
(Solo cara izquierda)
HFS8-4040
( Haga clic aquí )
HMJ8
( Haga clic aquí )
140  550
W
(Caras dobles)
21,100
8-4545L
(Solo cara izquierda)
HFS8-4545
( Haga clic aquí )
HMJ8-45
( Haga clic aquí )
145  580
W
(Caras dobles)
21,160

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JFSM5-2020L-[100-2800/0.5]
JFSM5-2020W-[0-2800/0.5]
JFSM6-3030L-[0-2800/0.5]
JFSM6-3030W-[0-2800/0.5]
JFSM8-4040L-[0-1800/0.5]
JFSM8-4040L-[1801-2800/0.5]
JFSM8-4040W-[0-1800/0.5]
JFSM8-4040W-[1801-2800/0.5]
JFSM8-4545L-[0-1800/0.5]
JFSM8-4545L-[1801-2800/0.5]
JFSM8-4545W-[0-1800/0.5]
JFSM8-4545W-[1801-2800/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de extrusión Extrusión No. Componentes de articulación incorporados Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 55-2020L (solo cara del extremo izquierdo)100 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 55-2020W (caras dobles)0 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 66-3030L (solo cara del extremo izquierdo)0 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 66-3030W (caras dobles)0 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 88-4040L (solo cara del extremo izquierdo)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 88-4040L (solo cara del extremo izquierdo)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 88-4040W (caras dobles)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 88-4040W (caras dobles)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-4545L (solo cara del extremo izquierdo)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-4545L (solo cara del extremo izquierdo)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-4545W (caras dobles)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-4545W (caras dobles)1801 ~ 2800

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Extrusiones de aluminio - con junta central premontada: Imagen relacionada
Extrusiones de aluminio - con junta central premontada: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Serie de extrusión HFS Tipo Tipo de articulación central

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm