(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidad de refrigeración Peltier - opción de capacidad de refrigeración

Unidad de refrigeración Peltier - opción de capacidad de refrigeración
  • Descuento por volumen

Esta es una unidad de enfriamiento Peltier. [Capacidad de refrigeración] elija entre 18/35/80.

  • Componentes inCAD
Unidad de refrigeración Peltier: imagen relacionada
· Materiales
Partes[M] Material
PeltierDispositivo semiconductor que tiene bismuto, telururo como material principal empaquetado con cerámica.
Disipadores de calorAleación de aluminio 6063
Ventilador de CCResina ABS, resina sintética de tereftalato de polibutileno PBT
placa de refrigeraciónAleación de aluminio 5052

Especificaciones

Número de parte
PELT40
Número de parteAA1BCDTP(P1)EMMasa (g)
TipoNo.
PELT3080806030504.2202415M3450
40100928055704.2403825M4700
70----------2300
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ especificación
No.304070
Capacidad de enfriamiento [W]183580
Max. Brechas de temperatura [° C]484548
Temperatura de resistencia al calor Peltier [° C]120
Temperatura admisible del ventilador de CC [° C]70
Capacidad de calefacción [W]3670140
Tensión nominal [V]121224
Corriente de inicio [A]46.36.5
Ruido [dB]353739
Carga permitida [N]200300500
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento [° C]-20~+70
Humedad de funcionamiento ambiental [% HR]85 o menos

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PELT30
PELT40
PELT70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de enfriamiento
(W)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080

Cargando…

  1. 1

Más información

Unidad de refrigeración Peltier: imagen relacionada
Unidad de refrigeración Peltier: imagen relacionada
Unidad de refrigeración Peltier: imagen relacionada
(Terminología)
· Capacidad de refrigeración: la cantidad de calor que puede eliminar (enfriar) a plena capacidad. Elija el número de unidad para que la cantidad de calor esté en la capacidad de enfriamiento o menos. (Consulte Método de selección en la página de la derecha).

· Diferencia máxima de temperatura: es la diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la superficie enfriada. Puede variar dependiendo de la temperatura ambiente.
(Ej.: con número 30 y a temperatura ambiente 25°C, la temperatura máxima de funcionamiento controlable es 25-48= -23°C)

[ ! ] Los valores son valores de referencia y no una garantía.
[ ! ] La carga permitida es el valor cuando la carga se aplica uniformemente.
 No aplique carga desequilibrada.
[ ! ] Si bien el límite superior de temperatura para el Peltier es de 120°C, asegúrese de operar a una temperatura que no exceda la temperatura permitida (70°C: temperatura para uso continuo) para el ventilador de CC.
■ Característica
· Un producto unitario ha aportado la facilidad de uso de un dispositivo Peltier que proporciona simultáneamente refrigeración y calefacción por corriente continua.
· El uso en combinación con un controlador diseñado para el controlador de unidades de enfriamiento de efecto Peltier ( haga clic aquí ) permite un control fácil.
■ Principio
Con una corriente CC, se produce una diferencia de temperatura en el elemento Peltier, y el lado A se enfriará y el lado B se calentará. (Figura 1) Si se invierte la polaridad eléctrica, el lado A se calentará y el lado B se enfriará. (Figura 2)

Ejemplo

Unidad de enfriamiento Peltier: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico