(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de unidad de enfriamiento Peltier

Controlador de unidad de enfriamiento Peltier

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Este es un controlador de control de temperatura que puede controlar el calentamiento y enfriamiento de una unidad de enfriamiento Peltier. El diseño compacto especializado en funciones de control lo hace adecuado para uso fuera de línea, así como para la integración en equipos como enfriadores compactos y máquinas de prueba. (La fuente de alimentación debe ser proporcionada por el cliente).

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Controlador de la unidad de enfriamiento Peltier: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
PLCN
Número de pieza
PLCN
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
EntradaTermopar (K) resistencia de medición de temperatura (Pt100)
Método de controlCon control PID de autoajuste, con control PID de autoajuste, control ON/OFF
Precisión de indicación (Par termoeléctrico)El mayor de ± 0.3% del valor especificado +1 dígito o ± 2°C
Precisión de indicación (Resistencia de medición de temperatura)El mayor de ± 0.3% del valor especificado +1 dígito o ± 0.9°C
Rango de temperatura de mantenimiento de precisión de indicaciónTemperatura ambiente: 23±10°C
Capacidad de desglose de pantalla0.1°C
Rango de ajuste de temperatura-30°C to 120°C
control proporcional (P)0.1 to 200%
Tiempo de integración (I)0 a 3600 segundos
Tiempo derivado (D)0 a 3600 segundos
Método de conducción PeltierConducción PWM
Fuente de alimentaciónSuministrado externamente (DC9 to 24 V)
Capacidad de conducción Peltier24 V DC 7 A (máximo en horario regular)
Entorno operativoAdentro
temperatura de funcionamiento Distancia+10 to 40°C
Rango de humedad de funcionamiento85% o menos (Sin condensación)
Frecuencia de muestreo500 mS
Elemento de almacenamientoEEPROM
Voltaje de la fuente de alimentaciónAC 100 to 240 V (Rango de cambio de voltaje permitido de 85 a 264 V)
El consumo de energía15VA (máx.)
MasaAproximadamente 2,7 kg

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PLCN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Más información

Controlador de la unidad de refrigeración Peltier: imagen relacionada

Controladores de ajuste de temperatura capaces de controlar la calefacción/refrigeración de las unidades de refrigeración de efecto Peltier (>> haga clic aquí ).
Controlador de la unidad de refrigeración Peltier: imagen relacionada

[ ! ] Solo se puede conectar una unidad de enfriamiento de efecto Peltier (>> haga clic aquí ) a un controlador.
[ ! ] Este producto se puede utilizar de 9 a 24 V CC, pero tenga en cuenta que la tensión nominal de PELT30, 40 (>> haga clic aquí ) es de 12 V.

Ejemplo

Controlador de la unidad de enfriamiento Peltier: imagen relacionada

Unidad de enfriamiento de efecto Peltier (>> Haga clic aquí )
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico