(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Calentadores de banda - silicona, micro

Calentadores de banda - silicona, micro

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores de banda - silicona, micro
  • Calentadores de banda - silicona, micro
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para solución química y calentamiento de líquidos.
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cinturón
· Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 600
· Material de la zona de calefacción: Acero inoxidable 316

  • Componentes inCAD
Calentadores de cable - Tipo de acero inoxidable: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Cuerpo de la funda: acero inoxidable 316
Generador de calor: generador de calor de níquel
Plomo: plomo de níquel

Especificaciones

Número de parte-V-W-L
MBHKR1.0
MBEH 1050
-
V100
-

W200
-

L1750
Número de parteV
(Voltaje)
W
(Energia electrica)
L
(Parte generadora de calor)
L1D1D2Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
TipoD
MBHKR1.01002001750505.01.03.6
200400 35006.4
1.61003003000506.41.02
2006006000
2.41006003600708.01.42.2
20012007200
MBHK1.61002501350366.41.03.7
20050027003.7
2.410040019508.01.42.7
20080038002.8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MBHK1.6-V100-W250-L1350
MBHK1.6-V200-W500-L2700
MBHK2.4-V100-W400-L1950
MBHK2.4-V200-W800-L3800
MBHKR1.0-V100-W200-L1750
MBHKR1.0-V200-W400-L3500
MBHKR1.6-V100-W300-L3000
MBHKR1.6-V200-W600-L6000
MBHKR2.4-V100-W600-L3600
MBHKR2.4-V200-W1200-L7200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje
(V)
Salida nominal
(W)
Salida nominal
(W)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100150~250250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200300~560500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100300~560400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200600~800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100150~250200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200300~560400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100300~560300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200600~600
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100600~600
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200600~1200

Cargando…

  1. 1

Más información

■ estructura
· Los poderes aislantes y un generador de calor están sellados herméticamente y encerrados dentro de la vaina de la misma manera que el termopar de vaina.
■ Característica
· El tubo del calentador es extremadamente delgado. Esto lo hace utilizable para lugares estrechos y complicados.
· La flexibilidad mejorada te permite cambiar las formas como quieras.
· El radio de curvatura mínimo debe ser de hasta 3 veces la dimensión D.
■ Precauciones de uso
· No cruce la parte de la funda ni haga contacto con la parte.
· Asegúrese de usar la Unidad de control de temperatura ya que el calor tiende a permanecer cubriéndolo con material de baja conductividad térmica, como el material de aislamiento térmico.
· El tubo del calentador es extremadamente delgado. La tensión excesiva puede causar la rotura del tubo.

Ejemplo

Calentadores de cable - Tipo de acero inoxidable: Imagen relacionada
Tubo de acero >> Haga clic aquí
HOSBS >> Haga clic aquí
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm