(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sensores de temperatura - tipo elemento doble

Sensores de temperatura - tipo elemento doble

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 70
· Número de elementos: 2
· Forma del tubo protector de la funda: Recto
· Material del tubo protector de la funda: Acero inoxidable 316

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura - Elemento doble, termopar K: imagen relacionada
· Materiales
MSWK
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo neutral aislado
Rango de medición de temperaturaØ3.20~750°C
Ø4.80~800°C
[M] MaterialVainaAcero inoxidable 316
MangaAcero inoxidable 304
Temperatura de resistencia al calor de la manga80°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Revestimiento de vinilo
(-20~70°C)

Especificaciones

Número de parte-L
MSWK3.2
MFLS5.3
-
-
100
200

Número de parte-F
MCNM-F2
Número de parteL
TipoD
MSWK3.2100
200
300
4.8
Número de Parte
MSWK3.2-100
MSWK3.2-200
MSWK3.2-300
MSWK4.8-100
MSWK4.8-200
MSWK4.8-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de sonda d
(Ø)
Longitud de sonda L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.8200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.8300

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: las mediciones de temperatura se pueden conectar a dos indicadores, controladores, etc. Dado que la temperatura siempre indica sincronía, una se puede usar para controlar la temperatura y la otra para detectar temperaturas altas anormales.
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Vaina, material del tubo protector Acero inoxidable 316 Punto de contacto de medición de temperatura Tipo neutral aislado Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::70 Numero de elementos 2 (elementos dobles) Vaina, forma de tubo protector Recto
Adjuntar forma de porción Manga Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y Material de aislamiento de alambre de plomo Revestimiento de vinilo
Longitud del cable conductor F(m) 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm