(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sensores de temperatura - tipo conector

Sensores de temperatura - tipo conector

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 150
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Recto
· Material del tubo protector de la funda: Acero inoxidable 316

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura - Conector, termopar K: imagen relacionada
· Materiales
MCNF / MCNM
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo neutral aislado
Rango de medición de temperaturaØ1.60~650°C
Ø3.20~750°C
[M] MaterialVainaAcero inoxidable 316
ConectorPPS
Temperatura de resistencia al calor del conector220°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de lana de vidrio
(0~150°C)

Especificaciones

Número de parte-L
MSWK3.2
MFLS5.3
-
-
100
200

Número de parte-F
MCNM-F2
■ Lado de la vaina (termopar K)
Número de parteL
TipoD
MCNF1.6300
500
3.2
■ lado de plomo
Número de parteF
(Unidad: m)
MCNM2
4
Número de Parte
MCNF1.6-300
MCNF1.6-500
MCNF3.2-300
MCNF3.2-500
MCNM-F2
MCNM-F4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSObjeto de medición Tipo de sensor de temperatura Tipo de termopar Vaina, material del tubo protector Punto de contacto de medición de temperatura Entorno operativo Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Numero de elementos Vaina, forma de tubo protector Diámetro de sonda d
(Ø)
Longitud de sonda L
(mm)
Adjuntar forma de porción Longitud del cable conductor F
(m)
tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sensores de temperaturaPar termoeléctricoTermopar K[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Tipo neutral aisladoEstándar0~1501 (Elemento único)Recto1.6300Ninguno-Lado de la vaina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sensores de temperaturaPar termoeléctricoTermopar K[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Tipo neutral aisladoEstándar0~1501 (Elemento único)Recto1.6500Ninguno-Lado de la vaina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sensores de temperaturaPar termoeléctricoTermopar K[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Tipo neutral aisladoEstándar0~1501 (Elemento único)Recto3.2300Ninguno-Lado de la vaina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sensores de temperaturaPar termoeléctricoTermopar K[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Tipo neutral aisladoEstándar0~1501 (Elemento único)Recto3.2500Ninguno-Lado de la vaina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Componentes relacionados----------2Lado de plomo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Componentes relacionados----------4Lado de plomo

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: Adecuado para usar en un lugar donde es difícil quitar la funda, ya que solo es necesario reemplazar el cable cuando el cable está roto.
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm