(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los termostatos, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
THRML THRMB1 THRMPH |
Número de parte | d | L | L1 | Rango de temperatura de medición | Diferencia de temperatura ON/OFF | Sensor Min. Temperatura. | Sensor Max. Temperatura. | |
Tipo | No. | |||||||
THRM | L | 6 | 78 | 113 | 30~110°C | ±4.5°C | -10°C | 120°C |
H | 4 | 57 | 91 | 50~320°C | ±10°C | 330°C |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Estándar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente