(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensores de temperatura - tipo vaina para partes móviles

Sensores de temperatura - tipo vaina para partes móviles

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 150
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Recto
· Material del tubo protector de la funda: Acero inoxidable 316

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Sensores de temperatura - vaina, para piezas móviles, termopar K: imagen relacionada
· Materiales
MFSK
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo neutral aislado
Rango de medición de temperaturaØ1.60~650°C
Ø3.20~750°C
[M] MaterialVainaAcero inoxidable 316
MangaAcero inoxidable 304
Temperatura de resistencia al calor de la manga80°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Revestimiento de silicio
(0~150°C)
Alambre de plomo Doblado mínimo R20

Especificaciones

Número de parte-L-F-Terminal
TCKC3.2
TCKTF3.2
TCPF3.2
MFW1-10 Tool Steel.2
-
-
-
-
100
65
65
100

-


F2.5


-


M

Número de parteL
TipoD
MFSK1.650
100
150
3.2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MFSK1.6-50
MFSK1.6-100
MFSK1.6-150
MFSK3.2-50
MFSK3.2-100
MFSK3.2-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de sonda d
(Ø)
Longitud de sonda L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.6100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.6150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2150
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de sonda d
(Ø)
Longitud de sonda L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: el cable de plomo recubierto de silicona altamente flexible se puede utilizar en aplicaciones de doblado. (Evite la flexión excesiva).

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Vaina, material del tubo protector Acero inoxidable 316 Punto de contacto de medición de temperatura Tipo neutral aislado Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::150 Numero de elementos 1 (Elemento único) Vaina, forma de tubo protector Recto
Adjuntar forma de porción Manga Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y Material de aislamiento de alambre de plomo Revestimiento de silicio
Longitud del cable conductor F(m) 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm