(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de tubería para mangueras de conducto - cubierta de campana con brida

Piezas de tubería para mangueras de conducto - cubierta de campana con brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Elementos de manguera de conducto - Cubierta de campana con brida: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
Para mangueras de conducto
HOSYSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HORM50-65
Número de parteABDA1B1tLL1
TipoDiámetro nominal
Para mangueras de conducto
HOSYS
38501003850481.29030
10010048
507510050.861611.5
100100
100150
6510015063.5747412040
150150
150200
7515020076.38686
200200
100200200101.6112112
200300150

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSYS38-50-100
HOSYS38-100-100
HOSYS50-75-100
HOSYS50-100-100
HOSYS50-100-150
HOSYS65-100-150
HOSYS65-150-150
HOSYS65-150-200
HOSYS75-150-200
HOSYS75-200-200
HOSYS100-200-200
HOSYS100-200-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal
(φ)
Ancho A
(mm)
Ancho B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103850100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038100100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105075100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050100100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050100150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065100150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065150150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065150200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075150200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075200200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100200200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100200300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo capucha Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm