(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tanques abiertos - sellos sanitarios

Accesorios para tanques abiertos - sellos sanitarios

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Sella una tapa de tanque abierta.

  • Componentes inCAD
Artículos sanitarios - Sellos para hervidores de tapa abierta: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: caucho de silicona

Especificaciones

Número de parte
TANSEL180
TANSTD210
Número de parte(D1)(D2)(T)
TipoID del tanque (D)
Empaquetadura
TANSEL
18019517713
21022620516
24026023517
27028826617
30032129617
36038035816
[ ! ]Característica de caucho de silicona Haga clic aquí [! ] Característica de juntas para sellar tapas Haga clic aquí [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TANSEL180
TANSEL210
TANSEL240
TANSEL270
TANSEL300
TANSEL360
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSI.D. D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10360

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Artículos sanitarios - Sellos para hervidores de tapa abierta: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm