(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tanque superior abierto - sanitario, con grifo y pestillos de bloqueo

Tanque superior abierto - sanitario, con grifo y pestillos de bloqueo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Tanque de tipo sellable cuya capacidad se puede especificar en base al diámetro interno x profundidad. Además, la posición del fondo del tanque es configurable en incrementos de 10 mm y los cuatro tipos de configuración de salida son seleccionables.

  • Componentes inCAD
Artículos sanitarios - Hervidor de tapa abierta con espita y pestillos de bloqueo: imagen relacionada
[ ! ]Para detalles de juntas para sellar tapas: >> Haga clic aquí .
· Materiales
TipoTipo[M] MaterialAcabado de superficiePresión de funcionamiento normal
Descarga inferiorDescarga lateralCuerpo principalAsa de transporteTapaBaseAcortar
Profundidad fijaProfundidad configurableProfundidad fijaProfundidad configurable
Sin baseTANSMTANSMFTANYMTANYMFAcero inoxidable 304Pulido (solo cuerpo principal) Superficie interna y externa: # 320 Excepto la porción de cordón de soldadura en la salida de líquido (porción conjunta)Presión atmosférica
Con baseTANSAMTANSAMFTANYAMTANYAMF

Especificaciones

Número de parte-Profundidad efectiva-Altura del fondo del tanque-Outlet Config. Seleccionable
TANSM210
TANSAM240
TANSAMF180


-


300

-

L250
L200
-
-
-
A
E
H
Número de parteProfundidad de capacidad efectiva proporcionada (H)Altura del fondo del tanque (L)
Incremento de 10 mm
[ ! ]Solo para "Con tipo base"
Outlet Config. SeleccionableCapacidad efectiva fija (ℓ)tH1(H2)(D1)(D2)(F)Peso (kg)
Descarga inferiorDescarga lateral
TipoI.D. (D)FijoEspecificar en incremento de 10 mm
[ ! ]Solo para "Tipo configurable en profundidad"
Profundidad de capacidad efectiva proporcionada HA plena capacidad de aguaProfundidad fija
180160100~300100~300A
D
E
F
G
H
A
D
E
F
G
H
4.14.60.7H+20H1+4206249551.3
Descarga inferiorDescarga lateral210190100~3006.67.3H1+62342821.6

Sin base
Con base
Profundidad fija
TANSM
TANSAM
Profundidad configurable
TANSMF
TANSAMF
Profundidad fija
TANYM
TANYAM
Profundidad configurable
TANYMF
TANYAMF
240220100~3509.910.9H1+72693152
270250100~35014.315.50.8H1+6297350702.7
300280100~40019.821.2H1+63303803.2
360340100~45034.636.60.9H1+63904695
[ ! ]Capacidad efectiva (ℓ) = Radio (D / 2) x 3.14 x Profundidad a la capacidad efectiva (H) / 1000000 (convertida a capacidad)
[ ! ]El nivel de capacidad total es un valor teórico que se obtiene por cálculo (área base x profundidad H 1 ). Usar dentro de la profundidad H efectiva (hasta -20 mm desde la superficie superior).

Modificaciones

Artículos sanitarios - Hervidor de tapa abierta con espita y pestillos de bloqueo: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TANSAM180-L[100-300/10]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSAM210-L[100-300/10]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSAM240-L[100-300/10]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSAM270-L[100-300/10]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSAM300-L[100-300/10]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSAM360-L[100-300/10]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSAMF180-[100-300/10]-L[100-300/10]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSAMF210-[100-300/10]-L[100-300/10]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSAMF240-[100-350/10]-L[100-300/10]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSAMF270-[100-350/10]-L[100-300/10]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSAMF300-[100-400/10]-L[100-300/10]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSAMF360-[100-450/10]-L[100-300/10]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSM180-[A,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSM210-[A,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSM240-[A,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSM270-[A,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSM300-[A,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSM360-[A,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSMF180-[100-300/10]-[A,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSMF210-[100-300/10]-[A,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSMF240-[100-350/10]-[A,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSMF270-[100-350/10]-[A,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSMF300-[100-400/10]-[A,​D,​E,​F,​G,​H]
TANSMF360-[100-450/10]-[A,​D,​E,​F,​G,​H]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Base I.D. D
(φ)
Profundidad efectiva H Profundidad de capacidad efectiva (H)
(mm)
Forma de salida sanitaria Altura del fondo del tanque (L)
(mm)
Forma de salida roscada Forma de salida roscada
1 Pieza(s)

17 Días o más

Incluido180Fijo-Forma A: recta [A] / Forma B: en forma de L [B] / Forma C: en forma de T [C]100 ~ 300Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

Incluido210Fijo-Forma A: recta [A] / Forma B: en forma de L [B] / Forma C: en forma de T [C]100 ~ 300Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

Incluido240Fijo-Forma A: recta [A] / Forma B: en forma de L [B] / Forma C: en forma de T [C]100 ~ 300Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

Incluido270Fijo-Forma A: recta [A] / Forma B: en forma de L [B] / Forma C: en forma de T [C]100 ~ 300Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

Incluido300Fijo-Forma A: recta [A] / Forma B: en forma de L [B] / Forma C: en forma de T [C]100 ~ 300Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

Incluido360Fijo-Forma A: recta [A] / Forma B: en forma de L [B] / Forma C: en forma de T [C]100 ~ 300Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

Incluido180Seleccionable100 ~ 300Forma A: recta [A] / Forma B: en forma de L / Forma C: en forma de T100 ~ 300Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

Incluido210Seleccionable100 ~ 300Forma A: recta [A] / Forma B: en forma de L / Forma C: en forma de T100 ~ 300Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

Incluido240Seleccionable100 ~ 350Forma A: recta [A] / Forma B: en forma de L / Forma C: en forma de T100 ~ 300Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

Incluido270Seleccionable100 ~ 350Forma A: recta [A] / Forma B: en forma de L / Forma C: en forma de T100 ~ 300Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

Incluido300Seleccionable100 ~ 400Forma A: recta [A] / Forma B: en forma de L / Forma C: en forma de T100 ~ 300Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

Incluido360Seleccionable100 ~ 450Forma A: recta [A] / Forma B: en forma de L / Forma C: en forma de T100 ~ 300Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

No provisto180Fijo-Forma A: recta [A]-Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

No provisto210Fijo-Forma A: recta [A]-Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

No provisto240Fijo-Forma A: recta [A]-Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

No provisto270Fijo-Forma A: recta [A]-Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

No provisto300Fijo-Forma A: recta [A]-Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

No provisto360Fijo-Forma A: recta [A]-Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

No provisto180Seleccionable100 ~ 300Forma A: recta [A]-Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

No provisto210Seleccionable100 ~ 300Forma A: recta [A]-Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

No provisto240Seleccionable100 ~ 350Forma A: recta [A]-Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

No provisto270Seleccionable100 ~ 350Forma A: recta [A]-Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

No provisto300Seleccionable100 ~ 400Forma A: recta [A]-Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8
1 Pieza(s)

17 Días o más

No provisto360Seleccionable100 ~ 450Forma A: recta [A]-Forma G: Rc (PT) 1/4 [G] / Forma H: Rc (PT) 3/8 [H]Forma E: R (PT) 1/4 / Forma D: R (PT) 1/8 / Forma F: R (PT) 3/8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de tanque Tipo sellable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm