(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tanque superior abierto - sellado

Tanque superior abierto - sellado
  • Descuento por volumen

Tanque de tipo sellable cuya capacidad se puede especificar en base al diámetro interno x profundidad. Además, la posición del fondo del tanque es configurable en incrementos de 10 mm.

  • Componentes inCAD
Artículos sanitarios - Hervidor de tapa abierta con pestillos de bloqueo: imagen relacionada
· Materiales
TipoTipo[M] MaterialAcabado de superficiePresión de funcionamiento normal
Profundidad fijaProfundidad seleccionableCuerpoAsa de transporteTapaBaseAcortar
Sin baseTANKMTANKMFAcero inoxidable 304Pulido (solo cuerpo) Superficie interior y exterior: 320
Excepto la porción de cordón en la salida de líquido (porción de unión)
Presión atmosférica
Con baseTANAMTANAMF
[ ! ]Características de Silicon Rubber P.2122 [! ] Características de la junta para sellar la cubierta P.2979

Especificaciones

Artículos sanitarios - Hervidor de tapa abierta con pestillos de bloqueo: imagen relacionada
Número de parteProfundidad de capacidad efectiva (H)Altura inferior del tanque de abrazadera (L)
Incremento de 10 mm
[ ! ]Solo para "con base"
Capacidad efectiva Profundidad L Dimensión Tipo fijo (ℓ)tH1H2(D1)(D2)(F)Peso (kg)
TipoDiámetro interno
(D)
Fijo Especificar en incremento de 10 mm
[ ! ]Solo para "Tipo seleccionable en profundidad"
Profundidad de capacidad efectivaAl completo
Capacidad de agua
Tipo fijo de profundidad

Sin base
Con base
Profundidad fija
TANKM
TANAM
Profundidad seleccionable
TANKMF
TANAMF
180160100~300100~3004.14.60.7H+20H1+4206249551.3
210190100~3006.67.3H1+62342821.6
240220100~3509.910.9H1+72693152
270250100~35014.315.50.8H1+6297350702.7
300280100~40019.821.23303803.2
360340100~45034.636.60.93904695
[ ! ]Capacidad efectiva (ℓ) = Radio (D/2) x3.14x Profundidad a la capacidad efectiva (H)/100000 (convertida en capacidad) [! ] No es posible presurizar un tanque abierto superior sellado. Usar bajo presión atmosférica.
[ ! ]El nivel de capacidad total es un valor teórico que se obtiene por cálculo (área base x profundidad H1). Usar dentro de la profundidad H efectiva (hasta -20 mm desde la superficie superior).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TANAM180-L[100-300/10]
TANAM210-L[100-300/10]
TANAM240-L[100-300/10]
TANAM270-L[100-300/10]
TANAM300-L[100-300/10]
TANAM360-L[100-300/10]
TANAMF180-[100-300/10]-L[100-300/10]
TANAMF210-[100-300/10]-L[100-300/10]
TANAMF240-[100-350/10]-L[100-300/10]
TANAMF270-[100-350/10]-L[100-300/10]
TANAMF300-[100-400/10]-L[100-300/10]
TANAMF360-[100-450/10]-L[100-300/10]
TANKM180
TANKM210
TANKM240
TANKM270
TANKM300
TANKM360
TANKMF180-[100-300/10]
TANKMF210-[100-300/10]
TANKMF240-[100-350/10]
TANKMF270-[100-350/10]
TANKMF300-[100-400/10]
TANKMF360-[100-450/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Profundidad de capacidad efectiva (H)
(mm)
Altura del fondo del tanque (L)
(mm)
1 Pieza(s)

17 Días o más

-100 ~ 300
1 Pieza(s)

17 Días o más

-100 ~ 300
1 Pieza(s)

17 Días o más

-100 ~ 300
1 Pieza(s)

17 Días o más

-100 ~ 300
1 Pieza(s)

17 Días o más

-100 ~ 300
1 Pieza(s)

17 Días o más

-100 ~ 300
1 Pieza(s)

17 Días o más

100 ~ 300100 ~ 300
1 Pieza(s)

17 Días o más

100 ~ 300100 ~ 300
1 Pieza(s)

17 Días o más

100 ~ 350100 ~ 300
1 Pieza(s)

17 Días o más

100 ~ 350100 ~ 300
1 Pieza(s)

17 Días o más

100 ~ 400100 ~ 300
1 Pieza(s)

17 Días o más

100 ~ 450100 ~ 300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--
1 Pieza(s)

17 Días o más

100 ~ 300-
1 Pieza(s)

17 Días o más

100 ~ 300-
1 Pieza(s)

17 Días o más

100 ~ 350-
1 Pieza(s)

17 Días o más

100 ~ 350-
1 Pieza(s)

17 Días o más

100 ~ 400-
1 Pieza(s)

17 Días o más

100 ~ 450-

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico