(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Controla la presión dentro del tanque.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Nominal |
TNKFS300 TNKT6 | - | 2 |
Número de parte | |
Tipo | L |
TNKFS | 220 |
300 | |
325 |
Uso | Para líquidos | |
Rango de operación (gravedad) | 0.7 o más | |
Resistencia a la presión | 0,75 MPa | |
Temperatura, resistente al calor | 100°C | |
Material | Cable conductor | Revestimiento FEP 0.3sq |
Vástago | Acero inoxidable 304 | |
Flotador | Acero inoxidable 304 | |
Tope | Acero inoxidable 304 | |
Relleno | Tipo de epoxi | |
Cambiar | ORD229 | |
Voltaje de funcionamiento máximo | AC240V, DC200V | |
Corriente de funcionamiento máxima | AC0.5A, DC0.5A | |
Capacidad máxima de contacto | AC50VA, DC50W | |
Resistencia al contacto | 500 mΩ o menos | |
Precisión | ± 3 mm |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente