(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Depósito a presión - con base, boca ancha, orificios roscados configurables

Depósito a presión - con base, boca ancha, orificios roscados configurables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Depósito a presión - con base, boca ancha, orificios roscados configurables
  • Depósito a presión - con base, boca ancha, orificios roscados configurables
  • Depósito a presión - con base, boca ancha, orificios roscados configurables
  • Descuento por volumen

Tanque a presión destinado a comprimir líquido y forzar la alimentación. Tiene una amplia apertura para facilitar la limpieza. Y sobresale en la descarga de líquido y queda poco líquido cuando se vacía el tanque, porque la salida se coloca en el fondo.

  • Componentes inCAD
Tanques de presión: con base, boca ancha, orificios roscados configurables: imagen relacionada
[ ! ]Para dimensiones detalladas de la abrazadera, >> Haga clic aquí .
[ ! ]Lea "Precauciones de uso" e "Instrucciones de funcionamiento" en >> Haga clic aquí antes de usar.
· Materiales
Tipo[M] MaterialAcabado de superficiePresión de funcionamiento normal
Número de agujeros fijosNumero de orificios
Tipo seleccionable
Cuerpo principalAbrazaderaTapaJunta tórica
TNKBTNKBHAcero inoxidable 304Caucho nitriloPulido (solo el cuerpo principal) Superficie interna y externa: equivalente a # 400
Excepto la porción de cordón de soldadura en la identificación
0.5 MPa o menos
TNKBFTNKBFHCaucho fluorado
[ ! ]Característica del caucho de nitrilo / fluororubber Haga clic aquí [! ] Característica de la junta tórica: haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-Numero de orificios-Q-R-S-X-Y
TNKB2.9
TNKBH4.7
TNKBH4.7
-
-
-
3
3
5

-
-

Q2
Q1

-
-

R3
R2

-
-

S3
S3


-


X2


-


Y2
Número de agujeros tipo fijo: 3 agujeros
Número de agujeros Tipo seleccionable: 3 agujeros
Número de agujeros Tipo seleccionable: 5 agujeros
[ ! ]Para el tipo de número de agujeros seleccionable, elija entre Q ~ Y de acuerdo con el número de agujeros. Especifique hasta S para los 3 agujeros, hasta Y para los 5 agujeros.
Número de parteNúmero de selección de agujeros para tipo fijo[ ! ]Para "Número de agujeros
Tipo seleccionable "solamente
A plena capacidad (ℓ)I.D. DProfundidad de capacidad efectiva HA profundidad de capacidad total H1H2P.C.D.D3
TipoCapacidad efectiva (ℓ)Numero de orificios* Rc (PT)
Q, R, S, X, Y
Número de agujeros Tipo fijo Número de agujeros Tipo seleccionable
TNKB TNKBH
(Junta tórica: caucho de nitrilo)
TNKBF TNKBFH
(Junta tórica: Fluororubber)
10

3
3
4
5
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1.195.6130167260127140
2.93.2133194240335165185
4.75.1158.4220270365190210
1010.6208.3265325420240260
[ ! ]Para especificar * marcado con Q, R, S, X e Y, use los números delante de (): 1, 2, 3. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]El nivel de capacidad total es un valor teórico que se obtiene por cálculo (área base x profundidad). Usar dentro de la profundidad efectiva (hasta -20 mm desde la superficie superior).
[ ! ]<Referencia> Capacidad efectiva (ℓ) ≈ Radio cm (D / 2/10) x 3.14 x Profundidad a la capacidad efectiva cm (H / 10) / 1000 (a plena capacidad, H 1 se utiliza como H)

Modificaciones

Tanques de presión: con base, boca ancha, orificios roscados configurables: imagen relacionada
[ ! ]Para obtener detalles sobre los interruptores de flotador de bajo nivel, consulte >> Haga clic aquí .
[ ! ]Para detalles de características y dimensiones, vea la página de resumen >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TNKB1-0
TNKB1-3
TNKB2.9-0
TNKB2.9-3
TNKB4.7-0
TNKB4.7-3
TNKB10-0
TNKB10-3
TNKBF1-0
TNKBF1-3
TNKBF2.9-0
TNKBF2.9-3
TNKBF4.7-0
TNKBF4.7-3
TNKBF10-0
TNKBF10-3
TNKBFH1-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBFH1-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBFH1-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKBFH2.9-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBFH2.9-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBFH2.9-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKBFH4.7-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBFH4.7-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBFH4.7-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKBFH10-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBFH10-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBH1-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBH1-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBH1-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKBH2.9-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBH2.9-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBH2.9-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKBH4.7-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBH4.7-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBH4.7-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKBH10-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBH10-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la junta tórica Especificaciones Capacidad efectiva
(ℓ)
El número de agujeros Diámetro del hilo Q
(Rc(PT))
Diámetro de Rosca R
(Rc(PT))
Diámetro de Rosca S
(Rc(PT))
Selección del diámetro del hilo [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) Selección del diámetro del hilo [R] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) Selección del diámetro del hilo [S] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) Selección del diámetro del hilo [X] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) Selección del diámetro del hilo [Y] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Caucho nitriloNúmero de agujeros de tipo fijo10--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Caucho nitriloNúmero de agujeros de tipo fijo131/41/41/4-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Caucho nitriloNúmero de agujeros de tipo fijo2.90--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Caucho nitriloNúmero de agujeros de tipo fijo2.931/41/41/4-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Caucho nitriloNúmero de agujeros de tipo fijo4.70--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Caucho nitriloNúmero de agujeros de tipo fijo4.731/41/41/4-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Caucho nitriloNúmero de agujeros de tipo fijo100--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Caucho nitriloNúmero de agujeros de tipo fijo1031/41/41/4-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10FluororubberNúmero de agujeros de tipo fijo10--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10FluororubberNúmero de agujeros de tipo fijo131/41/41/4-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10FluororubberNúmero de agujeros de tipo fijo2.90--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10FluororubberNúmero de agujeros de tipo fijo2.931/41/41/4-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10FluororubberNúmero de agujeros de tipo fijo4.70--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10FluororubberNúmero de agujeros de tipo fijo4.731/41/41/4-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10FluororubberNúmero de agujeros de tipo fijo100--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10FluororubberNúmero de agujeros de tipo fijo1031/41/41/4-----
1 Pieza(s)

14 Días o más

10FluororubberTipo seleccionable del agujero13---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--
1 Pieza(s)

14 Días o más

10FluororubberTipo seleccionable del agujero14---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-
1 Pieza(s)

14 Días o más

10FluororubberTipo seleccionable del agujero15---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)

14 Días o más

10FluororubberTipo seleccionable del agujero2.93---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--
1 Pieza(s)

14 Días o más

10FluororubberTipo seleccionable del agujero2.94---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-
1 Pieza(s)

14 Días o más

10FluororubberTipo seleccionable del agujero2.95---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)

14 Días o más

10FluororubberTipo seleccionable del agujero4.73---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--
1 Pieza(s)

14 Días o más

10FluororubberTipo seleccionable del agujero4.74---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-
1 Pieza(s)

14 Días o más

10FluororubberTipo seleccionable del agujero4.75---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)

14 Días o más

10FluororubberTipo seleccionable del agujero103---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--
1 Pieza(s)

14 Días o más

10FluororubberTipo seleccionable del agujero104---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Caucho nitriloTipo seleccionable del agujero13---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Caucho nitriloTipo seleccionable del agujero14---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Caucho nitriloTipo seleccionable del agujero15---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Caucho nitriloTipo seleccionable del agujero2.93---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Caucho nitriloTipo seleccionable del agujero2.94---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Caucho nitriloTipo seleccionable del agujero2.95---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Caucho nitriloTipo seleccionable del agujero4.73---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Caucho nitriloTipo seleccionable del agujero4.74---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Caucho nitriloTipo seleccionable del agujero4.75---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Caucho nitriloTipo seleccionable del agujero103---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Caucho nitriloTipo seleccionable del agujero104---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tanques de presión: con base, boca ancha, orificios roscados configurables: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm