(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de bola - bridadas

Válvulas de bola - bridadas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Válvulas de brida de puerto completo.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Está previsto que el número de pieza BFRBG se descontinue en marzo de 2025 debido a la renovación del producto. Tenga en cuenta que las ventas finalizarán tan pronto como se agote el stock, por lo que el tiempo puede variar según el estado del pedido. Está previsto que el producto sucesor (número de pieza BFRBGN) salga a la venta en mayo de 2024.
Válvula de bola con brida sanitaria: imagen relacionada
Válvula de bola con brida sanitaria: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
BSRC8A
BSGFB8A
Número de piezadDP.C.D.gt FhL(W)(H)QPM
TipoN.º
BFRBG15 A159570511211510814585M442M5
20 A2010075561411511714592M442M5
25 A2512590671411912716590M550M6
32 A32135100761621914016597M550M6
40 A381401058116219165230108M570M8
50 A501551209616219178230116M570M8
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
■Especificaciones
Fluido aplicableAgua, aire, petróleo y gas
Presión máxima de funcionamiento1,4 MPa

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFRBG15A
BFRBG20A
BFRBG25A
BFRBG32A
BFRBG40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro del mango
(Ø)
No.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1088514515A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1179214520A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1279016525A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1409716532A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16510823040A

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
· El diseño de puerto completo reduce la pérdida de presión.
· Producto de fundición de precisión de cera perdida
· La posición de la llave se puede bloquear en las posiciones "Completamente abierto" y "Completamente cerrado".
· Equipado con función antiestática.
· Golpee el vástago superior y fíjelo con una arandela plana y pernos para evitar la caída del agarre.
 

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola con brida Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Tipo recto
Material del cuerpo Fundido de acero inoxidable CF-8 Método de operación Manual Rango de presión de operación(MPa) ::1.4
Forma de la manija Tipo de manija de palanca

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm