(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras flexibles: baja presión, sin soldadura, extremos roscados

Mangueras flexibles: baja presión, sin soldadura, extremos roscados

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Mangueras flexibles - Tipo de baja presión - adecuadas para absorber vibraciones.

  • Componentes inCAD
Manguera flexible - Baja presión, sin soldar: Imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material Fluido Aplicable Rango de temperatura de funcionamiento Presión máxima de funcionamiento
Manguera Ajuste de unión
HOELF Acero inoxidable 304 FCMB Vapor, aire, gas, agua, petróleo 0~100°C 1.0 MPa
HOELFS Acero inoxidable 304 Fundición de acero inoxidable CF-8 (acero inoxidable 304)

Especificaciones

Número de parte - Longitud de la manguera
HOELF10A
HOEJFS25A
-
-
1.0
0.5
■Hose Dimensions
Identificación nominal de la manguera I.D.
(mm)
Diámetro externo (mm) Radio de flexión mínima
(mm)
Constante de resorte (N/mm) Presión máxima de funcionamiento
(Mpa)
10A 17 23 60 1534.6 1.0
15A 19.2 25 65 1858.2
20A 24.1 31 80 1179.9
25A 29.5 39 100 1510.6
32A 38.6 47.5 120 1785
40A 44.8 54 120 3471
50A 56.4 66 140 3684

■Swage Fitting Size List
Identificación nominal de la manguera Rc (PT) L H1 H2
10A 3/8 33 23 37
15A 1/2 39 27 42
20A 3/4 40 33 49
25A 1 49 41 59
32A 1 1/4 53 50 69
40A 1 1/2 58 56 78
50A 2 65 69 93

Número de parte Longitud de la manguera 0.1 m Incremento
Tipo Manguera
ID nominal
HOELF
HOELFS
10A 0.3~2.0
15A
20A
25A
32A
40A
50A

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOELF10A-[0.3-2/0.1]
HOELF15A-[0.3-2/0.1]
HOELF20A-[0.3-2/0.1]
HOELF25A-[0.3-2/0.1]
HOELF32A-[0.3-2/0.1]
HOELF40A-[0.3-2/0.1]
HOELF50A-[0.3-2/0.1]
HOELFS10A-[0.3-2/0.1]
HOELFS15A-[0.3-2/0.1]
HOELFS20A-[0.3-2/0.1]
HOELFS25A-[0.3-2/0.1]
HOELFS32A-[0.3-2/0.1]
HOELFS40A-[0.3-2/0.1]
HOELFS50A-[0.3-2/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial apropiado: O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] FCMB2317600.3 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] FCMB2519.3650.3 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] FCMB3124.1800.3 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] FCMB3929.51000.3 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] FCMB47.538.61200.3 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] FCMB5444.81200.3 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] FCMB6656.41400.3 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8 (acero inoxidable 304)2317600.3 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8 (acero inoxidable 304)2519.2650.3 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8 (acero inoxidable 304)3124.1800.3 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8 (acero inoxidable 304)3929.51000.3 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8 (acero inoxidable 304)47.538.61200.3 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8 (acero inoxidable 304)5444.81200.3 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8 (acero inoxidable 304)6656.41400.3 ~ 2

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· Excelente resistencia a la corrosión, ya que la unión de accesorios no está soldada.
· Adecuado para absorber vibraciones.
· Las porciones hexagonales de metal son giratorias y, por lo tanto, facilitan la instalación.
■ Aplicación
· Plomería de uso general, como el control del desplazamiento de la tubería.
■ precaución
· La tolerancia de la longitud de una manguera es del 0 al 3% de la longitud total.
* H1 y H2 son las dimensiones para la fundición de acero inoxidable CF-8 (acero inoxidable 304).
 

Información básica

Material de la manguera Acero inoxidable 304 Refuerzo de la manguera Presencia Tipo de pieza de conexión Accesorios de estampado
Herrajes metálicos tipo L Ajuste de unión Herrajes metálicos tipo R Ajuste de unión Fluido Aplicable Vapor / Agua / Gas / Aceite / Aire
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::100 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm