(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorios para atornillar anillos con excelente resistencia a la corrosión
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
DKFR3 DKVBN8 |
Número de parte | T R(PT) | (L) | L1 | T1 G(PF) | Cuadrado | ||
Tipo | Tubo aplicable OD D | Cuerpo principal | Tuerca | ||||
DKFR | 3 | 1/8 | 26 | 12 | 1/8 | 14 | 12 |
4 | 1/8 | 26 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | |
5 | 1/8 | 26 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | |
6 | 1/4 | 33 | 15 | 1/4 | 17 | 16 | |
8 | 1/4 | 33 | 15 | 1/4 | 17 | 16 | |
10 | 3/8 | 39 | 19 | 3/8 | 22 | 19 | |
12 | 1/2 | 46 | 22 | 1/2 | 27 | 24 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
DKFR3 |
DKFR4 |
DKFR5 |
DKFR6 |
DKFR8 |
DKFR10 |
DKFR12 |
Cargando…
Fluidos aplicables | Aire, agua, aceite industrial |
Presión de funcionamiento normal | 3.5 MPa |
Presión máxima de funcionamiento | 7.0 MPa |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 a 100˚C (sin congelación) |
Material | Latón | Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento | 7.0 - MPa | Rango de temperatura de funcionamiento | -20::100°C | Tipo de conección | Tornillo de tubería, tipo de enchufe |
Tipo de rosca de conexión | R | Material del tubo | Tubo de cobre |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente