(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK) y más tipos de ni-plateados electrolíticos. [3/31/23]
2 mm más pequeño en DE (dimensión D) que el tipo estándar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Cilindro externo | Bolas | Retenedor | Temperatura de funcionamiento ambiente. | [ A ] Accesorios | ||
Simple | Doble | [ M ] Material | [H] Dureza | [ M ] Material | [ M ] Material | ||
LMK | LMKW | Acero para rodamientos 52100 | 58HRC or more | Acero para rodamientos 52100 | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | Sello [ M ] Material Caucho nitrilo (-20 to 120°C) |
Número de pieza | |
LMK12 LMKW12 LMK12L LMK12G LMK12H | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) (Tipo H engrasado) |
Número de pieza | D | L | B | W | D1 | (C) | Excentricidad (Máx.) | Filas de bolas | Capacidad de carga básica | Masa (g) | ||||||
Tipo | dr | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | C (dinámico) N | Co (estático) N | |||||||||
LMK | 6 | 0 -0.009 | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.2 | 11.3 | 0 -0.4 | 1.15 | 9.6 | 0.1 | 0.012 | 6 | 131 | 155 | 6 |
8 | 13 | 0 -0.011 | 24 | 15.3 | 12.4 | 0.2 | 235 | 277 | 12 | |||||||
10 | 17 | 29 | 19.4 | 16.2 | 368 | 433 | 26 | |||||||||
12 | 19 | 0 -0.013 | 30 | 20.4 | 1.35 | 18 | 381 | 449 | 32 | |||||||
16 | 26 | 37 | 23.3 | 24.9 | 0.3 | 608 | 716 | 58 |
Número de pieza | D | L | B | W | D1 | (C) | Excentricidad (Máx.) | Filas de bolas | Capacidad de carga básica | Momento estático permisible (N·m) | Masa (g) | ||||||
Tipo | dr | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | C (dinámico) N | Co (estático) N | ||||||||||
LMKW | 6 | 0 -0.010 | 10 | 0 -0.009 | 35 | 0 -0.3 | 24.8 | 0 -0.5 | 1.15 | 9.6 | 0.1 | 0.015 | 6 | 206 | 309 | 2.46 | 12 |
8 | 13 | 0 -0.011 | 45 | 32.8 | 12.4 | 0.2 | 383 | 555 | 5.76 | 24 | |||||||
10 | 17 | 55 | 41.4 | 16.2 | 585 | 867 | 10.99 | 52 | |||||||||
12 | 19 | 0 -0.013 | 57 | 43.4 | 1.35 | 18 | 608 | 899 | 11.85 | 64 | |||||||
16 | 26 | 70 | 49.8 | 24.9 | 0.3 | 965 | 1431 | 23.48 | 116 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 79 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Nombre del producto | Característica principal |
---|---|---|
Tipo L | ET-100K (Hecho por Kyodo Yushi) | Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas. |
Tipo G | LG2 (Fabricado por NSK ltd.) | Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes. |
Tipo H | FGL (Lubriplaca) | Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534). |
Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).
H6 | H7 | H8 | H9 | Parte aplicable | Clasificación funcional | Ejemplo de aplicación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se puede mover relativamente | Ajuste de liquidación | ajuste del rollo | f6 | f7 | f7 f8 | Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad). Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite. | Ajuste regular (A menudo se desmorona). | Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada. Eje y casquillo regulares Palanca de enlace y casquillo | ||
Ajuste de rollo fino | g5 | g6 | Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera. Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento). Pieza deslizante de precisión. | Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego. | Pasador y palanca del dispositivo de enlace Clave y su ranura. Varilla de válvula de control de precisión | |||||
No se puede mover relativamente | Ajuste de transición | Ajuste deslizante | h5 | h6 | h7 h8 | h9 | Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad). Pieza deslizante especial de alta precisión Parte estacionaria sin importancia | Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes. | La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste. | Montar una llanta y un resalte juntos Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión |
Ajuste a presión | h5 h6 | js6 | Accesorio que se adapta a un ligero hueco. Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso. Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo. | Montaje de bridas de acoplamiento entre sí Ruta y pin del gobernador Montaje de una llanta dentada y un saliente |
TYPE | Recto | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cilindro exterior | 52100 Cojinete de acero equivalente | Cilindro exterior acabado superficial | Ninguno | Tipo de lubricación | Estándar |
Tipo | Recto | Precisión | Alto grado | Material del rodamiento | 52100 Cojinete de acero equivalente |
Material de retención | Plástico (Equivalente Duracon M90) | Sellos | Con sello |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente