(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de alimentación, carga pesada, dimensiones seleccionables

Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de alimentación, carga pesada, dimensiones seleccionables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Se ofrece unidad de tornillo de alimentación, configurable. El tamaño de la superficie del escenario, la carrera y la abrazadera son seleccionables.

  • Componentes inCAD
Etapas simplificadas para el ajuste: eje X, tornillo de alimentación, alta carga, dimensiones seleccionables: imagen relacionada
Etapas simplificadas para el ajuste: eje X, tornillo de alimentación, alta carga, dimensiones seleccionables: imagen relacionada
Etapas simplificadas para el ajuste: eje X, tornillo de alimentación, alta carga, dimensiones seleccionables: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalEjePerillaTornillo de alimentación[ A ] Accesorios
Manija estándarMango grande[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material
Agujero de montaje M4XKNEFXKFLAleación de aluminioAnodizado negroAcero inoxidable 304Acero inoxidable 303Acero inoxidable 304T = 10 SCB4-10, 4 piezas
T = 20 SCB5-20, 4 piezas
Agujeros de montaje M6XKFMXKFML

Especificaciones

Número de parte-Z-Selección de abrazadera
XKNEF10-40-25-Z40-S
XKFM20-60-60-Z50-K
TipoTD(H)CMxPitchM1d1d2Rgt
XKNEF
XKFM
1071615M4xP0.734.57.54.22.5-5
20103025M6xP1.045.595.24-10
XKFL
XKFML
10151615M4xP0.734.57.54.252.55
20243025M6xP1.045.595.28210
Número de parteZSelección de abrazaderaCapacidad de carga (N)
T=10T=20
TipoTA-BDistancia de viaje (Zx2)Z=10~30Z=40~70Z=10~30Z=40~70
XKNEF
XKFL
10
20
40-40(10)254060(estándar)
S
(Perilla moleteada)
K
39.2 (Horizontal) 19.6 (Vertical)34.3 (Horizontal) 17.2 (Vertical)78,4 (horizontal) 39,2
(Vertical)
68,6 (horizontal) 34,3
(Vertical)
40-2510254060
60-60(15)305070
60-4015305070
80-80
(T = 20 solamente)
15305070--
XKFM
XKFML
10
20
60-60(15)30507039.2 (Horizontal) 19.6 (Vertical)34.3 (Horizontal) 17.2 (Vertical)
80-80
(T = 20 solamente)
15305070--
Las dimensiones en () no se pueden seleccionar cuando T = 10. [! ] Recorrido por rotación: 0.7 mm (T = 10), 1.0 mm (T = 20)

Modificaciones

Etapas simplificadas para el ajuste: eje X, tornillo de alimentación, alta carga, dimensiones seleccionables: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XKFL10-40-25-Z[10,​25,​40,​60]-[K,​S]
XKFL10-40-40-Z[25,​40,​60]-[K,​S]
XKFL10-60-40-Z[15,​30,​50,​70]-[K,​S]
XKFL10-60-60-Z[30,​50,​70]-[K,​S]
XKFL20-40-25-Z[10,​25,​40,​60]-[K,​S]
XKFL20-40-40-Z[10,​25,​40,​60]-[K,​S]
XKFL20-60-40-Z[15,​30,​50,​70]-[K,​S]
XKFL20-60-60-Z[15,​30,​50,​70]-[K,​S]
XKFL20-80-80-Z[15,​30,​50,​70]-[K,​S]
XKFM10-60-60-Z[30,​50,​70]-[K,​S]
XKFM20-60-60-Z[15,​30,​50,​70]-[K,​S]
XKFM20-80-80-Z[15,​30,​50,​70]-[K,​S]
XKFML10-60-60-Z[30,​50,​70]-[K,​S]
XKFML20-60-60-Z[15,​30,​50,​70]-[K,​S]
XKFML20-80-80-Z[15,​30,​50,​70]-[K,​S]
XKNEF10-40-25-Z[10,​25,​40,​60]-[K,​S]
XKNEF10-40-40-Z[25,​40,​60]-[K,​S]
XKNEF10-60-40-Z[15,​30,​50,​70]-[K,​S]
XKNEF10-60-60-Z[30,​50,​70]-[K,​S]
XKNEF20-40-25-Z[10,​25,​40,​60]-[K,​S]
XKNEF20-40-40-Z[10,​25,​40,​60]-[K,​S]
XKNEF20-60-40-Z[15,​30,​50,​70]-[K,​S]
XKNEF20-60-60-Z[15,​30,​50,​70]-[K,​S]
XKNEF20-80-80-Z[15,​30,​50,​70]-[K,​S]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Método de alimentación (paso de alimentación)
(mm)
Forma de la manija Z
(mm)
Selección de abrazadera
1 Pieza(s)

10 Días o más

10254010.50.7Mango grande10 ~ 60Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10404010.50.7Mango grande25 ~ 60Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10406010.50.7Mango grande15 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10606010.50.7Mango grande30 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10254020.51Mango grande10 ~ 60Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10404020.51Mango grande10 ~ 60Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10406020.51Mango grande15 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10606020.51Mango grande15 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10808020.51Mango grande15 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10606010.50.7Manija estándar30 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10606020.51Manija estándar15 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10808020.51Manija estándar15 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10606010.50.7Mango grande30 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10606020.51Mango grande15 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10808020.51Mango grande15 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10254010.50.7Manija estándar10 ~ 60Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10404010.50.7Manija estándar25 ~ 60Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10406010.50.7Manija estándar15 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10606010.50.7Manija estándar30 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10254020.51Manija estándar10 ~ 60Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10404020.51Manija estándar10 ~ 60Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10406020.51Manija estándar15 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10606020.51Manija estándar15 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10808020.51Manija estándar15 ~ 70Estándar (tornillo de ajuste) [S] / Perillas moleteadas [K]

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Etapas simplificadas para el ajuste: eje X, tornillo de alimentación, alta carga, dimensiones seleccionables: imagen relacionada
 

Información básica

Método de alimentación Tornillo de alimentación Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Mecanismo rector Diapositiva del eje Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija