(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de avance en miniatura

Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de avance en miniatura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo compacto con un grosor de 9,5 mm y una distancia de recorrido de 2,5 mm. Bueno para la instalación inicial y el ajuste del sensor, etc.

  • Componentes inCAD
Etapas del eje X: miniatura, guía simplificada: imagen relacionada
Etapas del eje X: miniatura, guía simplificada: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero con poco carbono (acero con poco carbono)
[S] Tratamiento de superficie: baño de sal nitro carburación

Especificaciones

Número de parte
XSEN5
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoNo.
XSEN513x27±2.519.60.03
[ ! ]Recorrido por rotación: 0.5 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XSEN5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Etapas del eje X: miniatura, guía simplificada: imagen relacionada
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Distancia de viaje (distancia X)(mm) hasta ± 10 (recorrido 20 mm) Método de alimentación Tornillo de alimentación
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 27 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 13 Tratamiento de superficie de mesa Baño de sal Nitruración suave
Mecanismo rector Bola lineal Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 9.5 Abrazadera Opuesto (Perilla moleteada)
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XSEN5 de la serie Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de avance en miniatura.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico