(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje Z: tornillo de alimentación de cola de milano cuadrado, alta precisión, mango extendido estándar, paso de 4,2 mm, serie ZSC

Platinas manuales del eje Z: tornillo de alimentación de cola de milano cuadrado, alta precisión, mango extendido estándar, paso de 4,2 mm, serie ZSC

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dovetail X-Axis Stage con plomo de 4.2 mm para una alimentación suave.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio [S] Tratamiento superficial: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
ZSC40
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de perilla
(mm)
Capacidad de carga (N)Precisión de viaje (µm)Peso
(kg)
Accesorios (2 piezas)
TipoNo.RectitudTipo ML
ZSC4040x40±114.29.8200.16CBST4-12
6060x60±2114.7300.31CBST4-12
ZSCL4040x40±119.8300.15SCB4-14
6060x60±2114.70.28SCB4-14
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ]Placa de montaje del eje XY XPLTE: use esta placa cuando conecte etapas con orificios de montaje que no coincidan. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZSC40
ZSC60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1026~4026~4040409.8±1120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1041~6041~60606014.7±2130

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Distancia de recorrido (rango de selección) ± 10 a 30 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Superficie de la etapa del eje Z Eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 4.2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm