(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas de uso simétrico del eje XY manual: guía de bolas lineal, tornillo de alimentación, paso 0,5, DSXYSGB/DSXYSCG (Números de pieza)

Etapas de uso simétrico del eje XY manual: guía de bolas lineal, tornillo de alimentación, paso 0,5, DSXYSGB/DSXYSCG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pila simétrica, etapas del eje XY utilizables en espacios limitados

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Especificaciones

Número de parte
DSXYSGB80-AR
( [!] Nota) Para obtener detalles de dimensión, consulte los datos CAD o los detalles de dimensión de etapa del eje X del catálogo en Haga clic aquí .
Número de parteConfiguración de escenarioDistancia de recorrido (mm)Capacidad de carga
(N)
Número de pieza de referencia (página)
tipoNo.Parte superiorFondo
Bola lineal negra
Cabeza micrométrica
DSXYSGB

Bola lineal
Tornillo de alimentación
DSXYSCG
25-AX_ _ _-ARX_ _ _-A±3.238.2XYSGB_-A
( Haga clic aquí )

XYSCG_-A
( Haga clic aquí )
25-ARX_ _ _-AX_ _ _-AR
40-AX_ _ _-ARX_ _ _-A±6.595.2
40-ARX_ _ _-AX_ _ _-AR
50-AX_ _ _-ARX_ _ _-A144.2
50-ARX_ _ _-AX_ _ _-AR
60-AX_ _ _-ARX_ _ _-A192.1
60-ARX_ _ _-AX_ _ _-AR
70-AX_ _ _-ARX_ _ _-A329.6
70-ARX_ _ _-AX_ _ _-AR
80-AX_ _ _-ARX_ _ _-A±12.5(*)255.8
80-ARX_ _ _-AX_ _ _-AR
100-AX_ _ _-ARX_ _ _-A329.6
100-ARX_ _ _-AX_ _ _-AR
* La carrera es de ± 6.5 mm para el tipo de tornillo de alimentación.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DSXYSGB80-AR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Método de alimentación Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm100.1~61~9061~9035.1~40-Revestimiento de cromo negro a baja temperatura8080255.8±12.5±12.540400.060.080.06Derecha e izquierdaEstándar-

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
Normalmente, las etapas del eje XY se configuran apilando dos etapas normales de 1 eje donde las perillas de alimentación y las abrazaderas ocupan tres lados de la etapa que dificultan el acceso del operador en ciertas instalaciones.
Este nuevo producto es una combinación de una etapa de configuración estándar y otra invertida (en espejo) para hacer una etapa libre de obstrucciones en 2 lados, permitiendo instalaciones en espacios limitados para diseños de máquinas que ahorran espacio.

Ejemplo

 

Información básica

Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable 440C Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DSXYSGB80-AR de la serie Etapas de uso simétrico del eje XY manual: guía de bolas lineal, tornillo de alimentación, paso 0,5, DSXYSGB/DSXYSCG.

Products like this...

Número de Parte
DSXYSCG100-A
DSXYSCG100-AR
DSXYSCG25-A
DSXYSCG25-AR
DSXYSCG40-A
DSXYSCG40-AR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Método de alimentación Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~91~12091~12035.1~40Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico100100329.6±6.5±6.540400.030.040.03Estándar-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~91~12091~12035.1~40Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico100100329.6±6.5±6.540400.030.040.03Derecha e izquierda-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~50~25~2520.1~25Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico252538.2±3.2±3.2243032.23.00Estándar-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~50~25~2520.1~25Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico252538.2±3.2±3.2243032.23.00Derecha e izquierda-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm50.1~10026~4026~4030.1~35Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico404095.2±6.5±6.532300.630.70.63Estándar-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm50.1~10026~4026~4030.1~35Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico404095.2±6.5±6.532300.630.70.63Derecha e izquierda-Mando

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm