(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pila simétrica, etapas del eje XY utilizables en espacios limitados
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DSXYSCG100-A
Número de parte |
DSXYSGB80-AR |
Número de parte | Configuración de escenario | Distancia de recorrido (mm) | Capacidad de carga (N) | Número de pieza de referencia (página) | ||
tipo | No. | Parte superior | Fondo | |||
Bola lineal negra Cabeza micrométrica DSXYSGB Bola lineal Tornillo de alimentación DSXYSCG | 25-A | X_ _ _-AR | X_ _ _-A | ±3.2 | 38.2 | XYSGB_-A ( Haga clic aquí ) XYSCG_-A ( Haga clic aquí ) |
25-AR | X_ _ _-A | X_ _ _-AR | ||||
40-A | X_ _ _-AR | X_ _ _-A | ±6.5 | 95.2 | ||
40-AR | X_ _ _-A | X_ _ _-AR | ||||
50-A | X_ _ _-AR | X_ _ _-A | 144.2 | |||
50-AR | X_ _ _-A | X_ _ _-AR | ||||
60-A | X_ _ _-AR | X_ _ _-A | 192.1 | |||
60-AR | X_ _ _-A | X_ _ _-AR | ||||
70-A | X_ _ _-AR | X_ _ _-A | 329.6 | |||
70-AR | X_ _ _-A | X_ _ _-AR | ||||
80-A | X_ _ _-AR | X_ _ _-A | ±12.5(*) | 255.8 | ||
80-AR | X_ _ _-A | X_ _ _-AR | ||||
100-A | X_ _ _-AR | X_ _ _-A | 329.6 | |||
100-AR | X_ _ _-A | X_ _ _-AR |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
DSXYSCG100-A |
Cargando…
Mecanismo rector | Bola lineal | Material de mesa | Acero inoxidable 440C | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Posición de la perilla de alimentación | Centro | Abrazadera | Estándar | Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) | 0.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DSXYSCG100-A de la serie Etapas de uso simétrico del eje XY manual: guía de bolas lineal, tornillo de alimentación, paso 0,5, DSXYSGB/DSXYSCG.
Número de Parte |
---|
DSXYSCG100-AR |
DSXYSCG25-A |
DSXYSCG25-AR |
DSXYSCG40-A |
DSXYSCG40-AR |
DSXYSCG50-A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente