(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Etapas manuales del eje X: cola de milano, cremallera y piñón, carrera larga, bloques seleccionables, XLARGE

Etapas manuales del eje X: cola de milano, cremallera y piñón, carrera larga, bloques seleccionables, XLARGE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Plataformas de carrera larga que permiten seleccionar la longitud del riel y el tipo / número de bloque libremente.

  • Componentes inCAD
Etapas del eje X: ranura en cola de milano, cremallera y piñón, carrera larga, bloques seleccionables: imagen relacionada
· Materiales
Material: aleación de aluminio
Tratamiento superficial: anodizado negro
Accesorios: etiqueta escalada (PET)
Etiqueta de índice (PET)
 

Especificaciones

Numero de parte-Bloque①-Bloque②-Bloque③
XLARGE2
XLARGE3
XLARGE4
-
-
-
A
A
A
-
-
-
A
B
B

-
-

C
C
(Carril)
Numero de parteLBloque①Bloque②Bloque③Distancia de viaje*1
(mm)
Capacidad de carga horizontal (N)fPNPeso*3
(kg)
Accesorios
TipoNo.Tipo M-LCantidad
XLARGE1100A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
6029.412.575*220.15CBM4-84
22001602515020.294
33002605010030.436
44003605010040.578
Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Cuando L (Longitud del riel) = 100, solo se puede seleccionar un bloque.
Cuando L (Longitud del riel) = 200, se pueden seleccionar dos bloques.
La distancia de desplazamiento de * 1 es el valor obtenido con un bloque. La adición de cada bloque acorta la distancia de viaje en 40 mm.
* 2 M4 (parte trasera) es P = 100
* 3 Peso del riel en sí. El peso unitario debe calcularse sumando el peso del número seleccionado de bloques.
(Bloque)
Tipo de bloquePeso (kg)
APerilla estándar (izquierda)0.12
BPerilla estándar (derecha)0.12
CPerilla de alimentación gruesa / fina (izquierda)0.17
DPerilla de alimentación gruesa / fina (derecha)0.17
Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XLARGE1-A
XLARGE1-B
XLARGE1-C
XLARGE1-D
XLARGE2-A
XLARGE2-A-A
XLARGE2-A-B
XLARGE2-A-C
XLARGE2-A-D
XLARGE2-B
XLARGE2-B-A
XLARGE2-B-B
XLARGE2-B-C
XLARGE2-B-D
XLARGE2-C
XLARGE2-C-A
XLARGE2-C-B
XLARGE2-C-C
XLARGE2-C-D
XLARGE2-D
XLARGE2-D-A
XLARGE2-D-B
XLARGE2-D-C
XLARGE2-D-D
XLARGE3-A
XLARGE3-A-A
XLARGE3-A-A-A
XLARGE3-A-A-B
XLARGE3-A-A-C
XLARGE3-A-A-D
XLARGE3-A-B
XLARGE3-A-B-A
XLARGE3-A-B-B
XLARGE3-A-B-C
XLARGE3-A-B-D
XLARGE3-A-C
XLARGE3-A-C-A
XLARGE3-A-C-B
XLARGE3-A-C-C
XLARGE3-A-C-D
XLARGE3-A-D
XLARGE3-A-D-A
XLARGE3-A-D-B
XLARGE3-A-D-C
XLARGE3-A-D-D
XLARGE3-B
XLARGE3-B-A
XLARGE3-B-A-A
XLARGE3-B-A-B
XLARGE3-B-A-C
XLARGE3-B-A-D
XLARGE3-B-B
XLARGE3-B-B-A
XLARGE3-B-B-B
XLARGE3-B-B-C
XLARGE3-B-B-D
XLARGE3-B-C
XLARGE3-B-C-A
XLARGE3-B-C-B
XLARGE3-B-C-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de viaje (distancia X)
(mm)
Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Número de bloques Bloque ① Bloque ② Bloque ③
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060Movimiento grueso y fino estándar1A (Perilla estándar, izquierda)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060Movimiento grueso y fino estándar1B (Perilla estándar, derecha)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060Movimiento grueso y fino estándar1C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060Movimiento grueso y fino estándar1D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10160Movimiento grueso y fino estándar1A (Perilla estándar, izquierda)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2A (Perilla estándar, izquierda)A (Perilla estándar, izquierda)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2A (Perilla estándar, izquierda)B (Perilla estándar, derecha)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2A (Perilla estándar, izquierda)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2A (Perilla estándar, izquierda)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10160Movimiento grueso y fino estándar1B (Perilla estándar, derecha)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2B (Perilla estándar, derecha)A (Perilla estándar, izquierda)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2B (Perilla estándar, derecha)B (Perilla estándar, derecha)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2B (Perilla estándar, derecha)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2B (Perilla estándar, derecha)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10160Movimiento grueso y fino estándar1C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)A (Perilla estándar, izquierda)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)B (Perilla estándar, derecha)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10160Movimiento grueso y fino estándar1D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)A (Perilla estándar, izquierda)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)B (Perilla estándar, derecha)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120Movimiento grueso y fino estándar2D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10260Movimiento grueso y fino estándar1A (Perilla estándar, izquierda)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10220Movimiento grueso y fino estándar2A (Perilla estándar, izquierda)A (Perilla estándar, izquierda)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Estándar3A (Perilla estándar, izquierda)A (Perilla estándar, izquierda)A (Perilla estándar, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Estándar3A (Perilla estándar, izquierda)A (Perilla estándar, izquierda)B (Perilla estándar, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3A (Perilla estándar, izquierda)A (Perilla estándar, izquierda)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3A (Perilla estándar, izquierda)A (Perilla estándar, izquierda)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10220Movimiento grueso y fino estándar2A (Perilla estándar, izquierda)B (Perilla estándar, derecha)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Estándar3A (Perilla estándar, izquierda)B (Perilla estándar, derecha)A (Perilla estándar, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Estándar3A (Perilla estándar, izquierda)B (Perilla estándar, derecha)B (Perilla estándar, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3A (Perilla estándar, izquierda)B (Perilla estándar, derecha)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3A (Perilla estándar, izquierda)B (Perilla estándar, derecha)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10220Movimiento grueso y fino estándar2A (Perilla estándar, izquierda)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3A (Perilla estándar, izquierda)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)A (Perilla estándar, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3A (Perilla estándar, izquierda)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)B (Perilla estándar, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3A (Perilla estándar, izquierda)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3A (Perilla estándar, izquierda)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10220Movimiento grueso y fino estándar2A (Perilla estándar, izquierda)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3A (Perilla estándar, izquierda)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)A (Perilla estándar, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3A (Perilla estándar, izquierda)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)B (Perilla estándar, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3A (Perilla estándar, izquierda)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3A (Perilla estándar, izquierda)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10260Movimiento grueso y fino estándar1B (Perilla estándar, derecha)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10220Movimiento grueso y fino estándar2B (Perilla estándar, derecha)A (Perilla estándar, izquierda)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Estándar3B (Perilla estándar, derecha)A (Perilla estándar, izquierda)A (Perilla estándar, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Estándar3B (Perilla estándar, derecha)A (Perilla estándar, izquierda)B (Perilla estándar, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3B (Perilla estándar, derecha)A (Perilla estándar, izquierda)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3B (Perilla estándar, derecha)A (Perilla estándar, izquierda)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10220Movimiento grueso y fino estándar2B (Perilla estándar, derecha)B (Perilla estándar, derecha)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Estándar3B (Perilla estándar, derecha)B (Perilla estándar, derecha)A (Perilla estándar, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Estándar3B (Perilla estándar, derecha)B (Perilla estándar, derecha)B (Perilla estándar, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3B (Perilla estándar, derecha)B (Perilla estándar, derecha)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3B (Perilla estándar, derecha)B (Perilla estándar, derecha)D (Perilla de alimentación gruesa / fina, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10220Movimiento grueso y fino estándar2B (Perilla estándar, derecha)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3B (Perilla estándar, derecha)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)A (Perilla estándar, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3B (Perilla estándar, derecha)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)B (Perilla estándar, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180Movimiento grueso y fino estándar3B (Perilla estándar, derecha)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)C (Perilla de alimentación gruesa / fina, izquierda)

Cargando…

Ejemplo

Etapas del eje X: ranura en cola de milano, cremallera y piñón, carrera larga, bloques seleccionables: imagen relacionada
 

Información básica

Distancia de recorrido (rango de selección) ± 30 mm ~ Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Longitud de la mesa L (rango)(mm) 26~40
Ancho de mesa W (Rango)(mm) 26~40 Altura total (rango)(mm) 25.1~30 Método de alimentación Cremallera y piñón
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 40 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Carga permisible(N) 29.4
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 30 Tipo Eje X Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Estándar Invertido Estándar A través del orificio Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones tienen el cabeceo, la inclinación y el giro?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm