(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, cremallera y piñón, ajuste a prueba de manipulaciones, XWGCL

Etapas manuales del eje X: cola de milano, cremallera y piñón, ajuste a prueba de manipulaciones, XWGCL
  • Descuento por volumen

Cremallera de cola de milano y etapa de piñón con abrazadera de perilla de alimentación para una mejor sujeción de la posición.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XWGCL40
Número de parteSuperficie del escenarioDistancia de viajeRecorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso
TipoNo.(mm)(mm)HorizontalVerticalRectitudParalelismo(kg)
XWGCL4024.8x42±121829.414.720 µm30 µm0.17
6040x60±2139.219.630 µm0.29
9040x90±350.40
14040x140±600.56
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): las perillas de ø15 se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XWGCL40
XWGCL60
XWGCL90
XWGCL140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm5~3041~60~254224.829.4±1220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5041~6026~40604039.2±2130
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 30 mm ~30.1~5061~9026~40904039.2±3530
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 30 mm ~30.1~50121~26~401404039.2±6030

Cargando…

  1. 1

Más información

La retención solo con la abrazadera reforzada no es suficiente para obtener una reacción cero. Se recomienda usar con un tornillo de sujeción.

Ejemplo

 

Información básica

Altura total (rango)(mm) 30.1~35 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 34
Tipo Eje X Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Abrazadera reforzada Split Split Invertido Estándar A través del orificio Ninguno
Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm