(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas Ajustables

Placas Ajustables
  • Descuento por volumen

Placas adaptadoras
· Escribe: Etapas del eje XY
· Material: Aleación de aluminio

  • Componentes inCAD
Placas ajustables: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XPLTE40

Número de parte
TipoNo.
XPLTE40
60
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Etapa aplicablePlaca aplicable
(Compatible) Etapa inferior(Compatible) Etapa superior
TipoNo.Número de parteNúmero de parte
XWG
XSL*1
XDTS*1
XFHT*1
60
90
140
4060*2
4090*2
XFG40-M ( Haga clic aquí ), XEG40 ( Haga clic aquí ), XEEG40 ( Haga clic aquí )
XSG_40 ( Haga clic aquí ~), XCRS40 ( Haga clic aquí )
XPG_40 ( Haga clic aquí ~), XFES40 ( Haga clic aquí )
XLBS40 ( haga clic aquí )
XPLTE40
XEG60 ( haga clic aquí ), XEEG60 ( haga clic aquí )
XSG_60 ( Haga clic aquí ~), XCRS60 ( Haga clic aquí )
XPG_60 ( Haga clic aquí ~), XFES60 ( Haga clic aquí )
XLBS60 ( haga clic aquí )
XPLTE60
[ NG ]El número 140 no está disponible para * 1 tipos marcados.
[ NG ]Los tipos con * 2 están disponibles solo para XFHT.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XPLTE40
XPLTE60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (Tamaño de la cara superior)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040(40×40)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060(60×60)