(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rieles para interruptores y sensores - aluminio, dimensión L configurable, con orificios pasantes

Rieles para interruptores y sensores - aluminio, dimensión L configurable, con orificios pasantes

Rieles para interruptores y sensores con la longitud total configurable y con dos agujeros pasantes mecanizados

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesNúmero de parte
Forma AForma BForma C
Aleación de aluminio 6063-T5Anodizado claroSENAFSENBFSENCF

Especificaciones

Número de parte-L
SENAF3
SENCF5
-
-
100
150
■ L configurable, posición del agujero fija [! ] No. indica el tamaño de tuerca aplicable.
Número de parteL
Incremento de 1 mm
NN1N2ABCDEde
TipoNo.
(Forma A)SENAF350~2003.56.53.53.4 5.7 3.0 9 6.0 1.5 2
(Forma A)SENBF44.54.5 7.2 4.0 11 8.0 2.0
(Forma C)SENCF55.55.5 8.2 5.5 12 9.5 3
Bar Nuts >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SENAF3-[50-200/1]
SENAF4-[50-200/1]
SENAF5-[50-200/1]
SENBF3-[50-200/1]
SENBF4-[50-200/1]
SENBF5-[50-200/1]
SENCF3-[50-200/1]
SENCF4-[50-200/1]
SENCF5-[50-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo ANo. (Tamaño de tuerca compatible)
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma de riel AForma A350 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma de riel AForma A450 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma de riel AForma A550 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Rail Shape BForma B350 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Rail Shape BForma B450 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Rail Shape BForma B550 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Rail Shape CForma C350 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Rail Shape CForma C450 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Rail Shape CForma C550 ~ 200

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuerca (>> Haga clic aquí )
Tuerca de barra (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Posición del agujero Posición del agujero fija Orificios de montaje Agujeros pasantes / agujeros ranurados Material Aleación de aluminio 6063-T5
Tratamiento de superficies Anodizado claro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm