(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
máx. . Capacidad de retencion: 294 norte | altura debajo de la barra: 38,7 milímetros | Altura total: 72.7 mm (cuando está sujeto)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MC04-6S
Tipo | Cuerpo principal | Soporte de montaje | Base recta |
---|---|---|---|
Material del cuerpo | [Acero] Acero al carbón 1018 | Pernos de abrazadera | Ajustable |
Tamaño de perno de abrazadera | M4 | Material del perno de sujeción | Almohadilla de hierro + goma |
Tipo de altura del brazo | Estándar | Altura del brazo(mm) | 39.45 |
Tipo de longitud del brazo | Estándar | Largo del brazo(mm) | 29 |
Longitud de la manija | Estándar | Fuerza de sujeción (rango)(N) | ~499 |
Número de pieza |
MC04-7S |
Número de pieza | MC04-6S |
Material del cuerpo | Acero al carbón 1018 |
Tratamiento de superficies | Cromato trivalente |
Fuerza de apriete (N) | 294 |
Peso (g) | 40 |
Ángulo de brazo abierto-cerrado | 85° |
Ángulo de manija abierto-cerrado | 90° |
Accesorios | Perno con hule Material: Dureza del caucho de nitrilo NBR: Shore A70 |
Tipo | Cuerpo principal | Soporte de montaje | Base recta | Material del cuerpo | Acero al carbón 1018 |
---|---|---|---|---|---|
Pernos de abrazadera | Ajustable | Tamaño de perno de abrazadera | M4 | Material del perno de sujeción | Almohadilla de hierro + goma |
Tipo de altura del brazo | Estándar | Altura del brazo(mm) | 39.45 | Tipo de longitud del brazo | Estándar |
Largo del brazo(mm) | 29 | Longitud de la manija | Estándar | Fuerza de sujeción (rango)(N) | ~499 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC04-6S de la serie Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje recta. Capacidad de retención: 294 N..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente