(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
máx. . Capacidad de retencion: 186 norte | altura debajo de la barra: 22,5 mm | Altura total: 85.7 mm (cuando está sujeto)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MC04-1LS
Tipo | Cuerpo principal | Soporte de montaje | Base recta |
---|---|---|---|
Material del cuerpo | [Acero] Acero al carbón 1018 | Pernos de abrazadera | Ajustable |
Tamaño de perno de abrazadera | M5 | Material del perno de sujeción | Almohadilla de hierro + goma |
Tipo de altura del brazo | Estándar | Altura del brazo(mm) | 30.5 |
Tipo de longitud del brazo | Brazo largo | Largo del brazo(mm) | 51 |
Longitud de la manija | Estándar | Fuerza de sujeción (rango)(N) | ~499 |
Número de pieza |
MC04-3LS |
Número de pieza | MC04-1LS |
Material del cuerpo | Acero al carbón 1018 |
Tratamiento de superficies | Cromato trivalente |
Fuerza de apriete (N) | 186 |
Peso (g) | 75 |
Ángulo de brazo abierto-cerrado | 104° |
Ángulo de manija abierto-cerrado | 62° |
Accesorios | Perno con hule Material: caucho nitrilo NBR Dureza: Shore A70 |
Tipo | Cuerpo principal | Soporte de montaje | Base recta | Material del cuerpo | Acero al carbón 1018 |
---|---|---|---|---|---|
Pernos de abrazadera | Ajustable | Tamaño de perno de abrazadera | M5 | Material del perno de sujeción | Almohadilla de hierro + goma |
Tipo de altura del brazo | Estándar | Altura del brazo(mm) | 30.5 | Tipo de longitud del brazo | Brazo largo |
Largo del brazo(mm) | 51 | Longitud de la manija | Estándar | Fuerza de sujeción (rango)(N) | ~499 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC04-1LS de la serie Palancas de Sujeción Vertical - Brazo largo y base de montaje recta. Capacidad de retención: 186 N..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente